TIDA-00070

TIDA-00070

Designdateien

Überblick

For applications where there are bit errors and resulting sample errors (also called sparkle codes, word errors, or code errors), the ability to measure the Error rates caused by these bit errors is important. This FPGA firmware based application note proposes a method to accurately measure these errors over an indefinite time and provides an example of how this measurement can be done using a simple FPGA platform. Code is available on request for the two examples described in the application note.

Merkmale
  • Understand how Error Rates are specified and what these specifications mean
  • Outline new approach to measuring the sample errors over an indefinite time period to measure the true error rate of an ADC
  • Provide customers the ability to make bit error measurements on their bench under different conditions
  • Firmware is available for low cost FPGA platfrom TI along with simple GUI to monitor the error rates over time
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR317.PDF (120 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC217.ZIP (953 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDU147.PDF (530 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR316.PDF (83 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS4249Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 250 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)

ADS5402Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 800 MSPS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS769Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TIDA-00070 Verified Design Reference Guide 23.01.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos