TIDA-00076

TIDA-00076

Designdateien

Überblick

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of the DAC3482, TRF3705, and LMK04806.

Merkmale
  1. Hardware reference design and Demonstration platform for a complete digital to RF transmitter
  2. A Process and setup to test performance metrics for modulated signals such as Error vector Magnitude (%EVM) and Adjacent Channel Power Ratio (ACPR) are provided
  3. Results are tabulated for external clocking of the DAC and also for using the internal PLL of the DAC
  4. An easy to use evaluation platform to make standards compliant measurements
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR651.PDF (73 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR652.ZIP (2276 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR650.PDF (447 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCV304 — Universal und PCI-X 1:4 LVCMOS-Taktpuffer

Datenblatt: PDF | HTML
Takt-Jitter-Cleaner

LMK04806 — Rauscharmer Takt-Jitter-Cleaner mit zwei kaskadierten PLLs und integriertem 2,5-GHz-VCO

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62290 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 1 A, in SON-Gehäuse 2 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62420 — Zweifacher einstellbarer Abwärtswandler, 600 mA und 1000 mA, 2,25 MHz, mit 1-Draht-Schnittstelle in

Datenblatt: PDF | HTML
Highspeed-DACs (> 10 MSPSS)

DAC3482 — Zweikanaliger Digital-Analog-Wandler (DAC), 16 Bit, 1,25 GSPS, 1–16x interpolierend

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

TPS2400 — 100-V-Überspannungsschutz-Controller mit 5,5-V-Eingangsspannungstransientenschutz

Datenblatt: PDF | HTML
IQ-Modulatoren

TRF3705 — Quadraturmodulator, 300 MHz bis 4 GHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS796 — Low-Dropout-Spannungsregler, 1 A, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A80 — Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit hohem PSRR-Wert, niedrigem Ruhestrom und Aktivierung, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TSW3085EVM — Evaluierungsplatine und Referenzdesign für Breitband-Übertragungssignalkette

This reference design discusses the use of the TSW3085EVM with the TSW3100 pattern generator to test adjacent channel power ratio (ACPR) and error vector magnitude (EVM) measurements of LTE baseband signals. By using the TSW3100 LTE GUI, patterns are loaded into the TSW3085EVM which is comprised of (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00076 — Messen von ACPR (Adjacent Channel Power Ratio, Nachbarkanalleistung) und Error Vector Magnitude (%EV
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TSW3085EVM — Evaluierungsplatine und Referenzdesign für Breitband-Übertragungssignalkette

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00076 — Messen von ACPR (Adjacent Channel Power Ratio, Nachbarkanalleistung) und Error Vector Magnitude (%EV

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TSW3085EVM ACPR and EVM Measurements (TIDA-00076 Reference Guide) 29.12.2011

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos