TIDA-00088

TIDA-00088

Designdateien

Überblick

This Texas Instruments Reference Design was designed to demonstrate the optical performance of the ONET1151L Laser Driver, the ONET8551T high gain Transimpedance Amplifier (TIA) and the ONET1151P Limiting Amplifier. It is available in a form factor that is compatible with 10.3125Gbps SFP+ LR Optical module and reduces customer evaluation time by offering a SFP+ host board as well as a User-friendly GUI. In addition to the ONET parts, the reference design contains an MSP430FR5728 microcontroller (MCU) to control the setup and a high-efficiency MicroSiP step-down converter TPS82693 that is used to supply 2.85V to the ICs to reduce the module power dissipation.

Merkmale
  • Enables <1W 10GBASE LR SFP+ Transceiver
    • Reduced component power consumption (<1W)
    • Low power supply voltage (2.85V)
    • High mask margin for both receiver and transmitter
  • Reduces Customer Evaluation Time
    • Includes SFP+ Host Board and User-Friendly GUI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU241.PDF (774 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR438.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC306.ZIP (248 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR437.PDF (51 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430FR5726 — 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5728 — 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Optische Netzwerk-ICs

ONET8551T — 11,3-Gbit/s-Transimpedanzverstärker mit RSSI

Datenblatt: PDF
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPS82693 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 800 mA, MicroSiP (Profil < 1 mm). VOUT = 2,85 V, mit Spread Spectrum

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht TIDA-00088 Test Results 05.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos