TIDA-00400

TIDA-00400

Designdateien

Überblick

The TIDA-00400 isolated power supply reference design provides multiple isolated outputs to supply the bias voltage needed in a Programmable Logic Controller (PLC) IO module. It generates 3 isolated outputs: ±15V@30mA and +5V@40mA. These voltage rails can satisfy most of the required voltage rails in the IO modules, such as the Op-Amp, DAC bias, RS-485 transmitter and digital isolator power supplies.

Merkmale
  • Wide input voltage range: 18 to 30 V (24 VNOM)
  • Non-Isolated output: 3.3V with 50mA
  • Three isolated outputs:
    • +15V with 30mA
    • -15V with 30mA
    • +5V with 40mA
  • Small form factor for space constrained I/O cards 51 x 51 x 8 mm (L x W x H)
  • Primary-side regulation (no need for optocoupler) increases lifetime reliability
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU854A.PDF (9300 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDP8.PDF (193 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDP7.PDF (26 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDQ0.ZIP (5681 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCA01.ZIP (167 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCA02.ZIP (721 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDP9.PDF (553 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDP6.PDF (302 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung
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
* Designleitfaden Isolated Power Supply for PLC I/O Modules Design Guide (Rev. A) 02.04.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00129 — Stromversorgung mit kleinem Formfaktor (1 W) und isoliertem Doppelausgang für SPS-E/A-Module TIDA-00237 — Ultra-kleines 1 W, 12 V–36 V Iso-Stromversorgung für Stromversorgung von analogen programmierbaren S TIDA-00401 — Referenzdesign für isolierte DC/DC-Stromversorgung für analoges Ein- und Ausgangsmodul von SPS-Anwen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos