TIDA-00401

TIDA-00401

Designdateien

Überblick

TIDA-00401 is an isolated DC/DC turn-key reference design. It was designed for a 10-W isolated power supply with wide input voltage range, no opto-coupler feedback and low number of external components. The Fly-Buck™ topology is superior to a flyback design. The single-side populated PCB board provides a convenient tool for evaluation and on-the-fly optimization of the design with adequate headers, jumpers and test points for applications like PLC analog input/output modules.

Merkmale
  • Isolated DC/DC power supply for 15-V to 36-V input and up to 10-W output power
  • Low quiescent current up to 20 mA
  • Open-loop, optocoupler-less design
  • Synchronization output and fixed switching frequency enable use in noise sensitive applications
  • Flexible configurable board enables easy evaluation and modification
  • Design guide provides detailed description and performance test data
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRFK1.PDF (280 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFK0.PDF (70 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFK3.ZIP (2038 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAJ2.ZIP (196 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRFK2.PDF (670 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRFJ9.PDF (252 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5160 — LM5160 – synchroner Abwärts-/Fly-Buck™-Wandler, großer Eingangsbereich, 65 V, 2 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A30 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA, hohem PSRR-Wert und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A49 — Rauscharmer, einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 150 mA, 36 V, hoher PSRR mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch 10-W, 15-V to 36-V Isolated Power Supply With ±15 V and 5 V Design Guide (Rev. B) 19.11.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00129 — Stromversorgung mit kleinem Formfaktor (1 W) und isoliertem Doppelausgang für SPS-E/A-Module TIDA-00237 — Ultra-kleines 1 W, 12 V–36 V Iso-Stromversorgung für Stromversorgung von analogen programmierbaren S TIDA-00400 — Referenzdesign einer isolierten Stromversorgung für E/A-Module von speicherprogrammierbaren Steuerun

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos