TIDA-00202

Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign

TIDA-00202

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00202 implementiert eine EMV-konforme industrielle hybride Analog- und Digitalschnittstelle zu einem HIPERFACE-Positions-Encoder. Für den bidirektionalen Parameterkanal wird ein RS485-Transceiver mit 3,3-V-Versorgung sowie IEC-ESD- und IEC-EFT-Schutz verwendet. Für den analogen Sin/Cos-Signalkanal stehen zwei Optionen zur Verfügung, um Flexibilität für den Anschluss an Prozessoren mit oder ohne integrierten ADC oder mit Redundanz durch beide Optionen gleichzeitig zu bieten. Die erste Option umfasst einen vollständig differenziellen dualen 12-Bit-ADC mit SPI-Ausgang, die zweite Option ist ein doppelter Differenzeingang mit unsymmetrischem Analogausgang (0–3,3 V). Das Design verfügt über einen industriekonformen 24-V-Eingang mit einem großen Bereich von 16 V bis 36 V. Die Stromversorgung für den Encoder kann von 7 bis 12 V konfiguriert werden (standardmäßig 11 V) und bietet Kurzschlussschutz. Ein 3,3-V-E/A-Anschluss mit Analog- und Logiksignalen bietet eine einfache Schnittstelle zu einem Hostprozessor mit HIPERFACE-Master-IP-Kern. Zur schnellen Evaluierung steht eine Beispiel-Firmware für eine C2000™-Piccolo-MCU zur Verfügung, um die Absolutwinkelposition zu berechnen und über den virtuellen COM-Port anzuzeigen.

Merkmale
  • EMV-konforme Schnittstelle zu HIPERFACE-Positions-Encodern mit digitalem bidirektionalem Parameterkanal bis zu 38400 Baud und Analog-Sin/Cos-Kanal mit einer Bandbreite von mindestens 150 kHz.
  • Halbduplex-RS485-Transceiver mit 3,3-V-Versorgung, 12 kV IEC-ESD und 4 kV IEC-EFT.
  • Zweifache Signalwegoption für Sinus- und Kosinussignale mit zwei 12-Bit-ADC mit SPI-Ausgang oder dualem Analogausgang (0–3,3 V) für Flexibilität bei der Verbindung mit einer MCU mit und ohne Embedded ADC.
  • Hostprozessor-Schnittstelle (3,3 V E/A) zur einfachen Verbindung mit MCU wie C2000™ für den HIPERFACE-Master.
  • Beispiel-Firmware auf C2000™-Piccolo-MCU zur Berechnung und Anzeige des interpolierten Absolutwinkels von HIPERFACE-Positions-Encodern.
  • Auf Erfüllung von EMV-Störfestigkeit für ESD, schnelle transiente Störgrößen und Stoßspannungen mit Pegeln gemäß IEC 61800-3.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB64A.PDF (2851 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJH3.PDF (357 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJH2.PDF (39 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJH5.ZIP (5817 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBL4.ZIP (2025 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJH4.PDF (4668 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJH1.PDF (1280 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3202Dual-Push-Pull-Komparator mit 5,5 V und hoher Geschwindigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5401Abwärtswandler 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560200Synchroner Abwärtsregler im SOT-23-Gehäuse mit Advanced Eco-mode™, 17 V Eingangsspannung, 500 mA

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E00710 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4531AUltra Low Power, RRO-Volldifferenzialverstärker

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA2365Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2954Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 30 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS717Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 150 mA, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS7254Differenzieller SAR-ADC mit 12 Bit, 1 MSPS, Dual, simultaner Abtastung

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD72RS-485, 3,3 V, halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 250 kbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1,5 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-F28069M — InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

Das Referenzdesign TIDA-00202 implementiert eine EMV-konforme industrielle hybride Analog- und Digitalschnittstelle zu einem HIPERFACE-Positions-Encoder. Für den bidirektionalen Parameterkanal wird ein RS485-Transceiver mit 3,3-V-Versorgung sowie IEC-ESD- und IEC-EFT-Schutz verwendet. Für den (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F28069M InstaSPIN-MOTION (and InstaSPIN-FOC) enabled C2000 Piccolo LaunchPad

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign TIDA-00210 75 V/10 A, geschütztes Vollbrücken-Leistungsstufen-Referenzdesign für bipolare Schrittmotorantriebe TIDA-00365 Referenzdesign für geschützte Vollbrücken-Leistungsstufe mit 75 V/10 A für Antriebe mit Gleichstrom- TIDA-00909 48 V/10 A, Hochfrequenz-PWM-3-Phasen-GaN-Inverter-Referenzdesign für Hochgeschwindigkeitsantriebe TIDA-00913 48 V, 3-Phasen-Inverter mit Shunt-basierter Inline-Motorphasenstromerfassung – Referenzdesign TIDA-00916 Sensorloses Hochgeschwindigkeits-FOC-Referenzdesign für Drohnen-ESC TIDA-01527 Referenzdesign für diskrete Resolver-Frontend-Lösungen mit C2000-™-Mikrocontroller und ±0,1-Grad-Gen TIDA-01636 Referenzdesign eines Rausch-Analysators der Stromversorgungsschiene

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBL5 — TIDA-00202 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign

TIDCBL5 TIDA-00202 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbl5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbl5/tidcbl5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBL5. Please update any bookmarks accordingly.

Designtools und Simulation

Simulationsmodell

TIDA-00202 Simulation

TIDM038.ZIP (271 KB) - TINA-TI-Referenzdesign
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign

TIDA-00202 Simulation

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 16.08.2018
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00202 Schnittstelle für einen HIPERFACE-Position-Encoder – Referenzdesign
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
* Designleitfaden Interface to a HIPERFACE Position Encoder Design Guide (Rev. A) 03.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00176 Referenzdesign für die Schnittstelle zu Sin/Cos-Encodern mit hochauflösender Positionsinterpolati TIDA-00177 Zweidraht-Schnittstelle zu einem HIPERFACE DSL®-Encoder – Referenzdesign TIDA-00180 Stromversorgung mit programmierbarer Ausgangsspannung und Schutzfunktion für Positionsgeberschnittst

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos