TIDA-00231

TIDA-00231

Designdateien

Überblick

TIDA-00231 is a reference design for an industrial Programmable Logic Controller (PLC) analog output module. The design provides a unique power saving solution for a digital-to-analog converter (DAC)-based analog current output module with an adaptive power supply. This adaptive power supply dynamically regulates the AVDD supply of the DAC and limits power losses to < 50mW for typical load resistance of > 300Ω. The analog output can source current up to 24mA. This reference design includes the necessary on-board protection circuit and has been tested to IEC61000-4 standard EFT, ESD, and surge requirements with IO Controller platforms. The protection circuitry does not negatively affect the design and Test results showed typical unadjusted errors were less than 0.2% FSR and calibrated accuracy is 0.05%.

Watch a TIDA-00231 overview video on the Isolated DC/DC Converter reference design NOW

Merkmale
  • 16 bit user configurable analog current output
  • Accuracy
    o Un-calibrated better than  ±0.2% FSR at 25 °C
    o Calibrated better than  ±0.05% FSR at 25 °C
  • Adaptive Power Supply reduces system power dissipation- power losses across FET are limited to < 50mW for typical load resistance > 300Ω
  • Reverse voltage protection for analog output
  • On-board isolated Flybuck™ power supply with inrush current protection
  • Designed to comply with IEC61000-4 Standards for ESD, EFT, and Surge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU709.PDF (5626 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDA7.PDF (461 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRDA6.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDA9.ZIP (7110 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC953.ZIP (267 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC954.ZIP (1202 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDA8.PDF (2140 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDA5.PDF (653 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A3159 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT), 1 Ω Ron

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5017 — Synchroner Abwärtsregler (Buck), 7,5−100 V, großer Vin-Bereich, 600 mA, konstant aktiv

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61170 — 38-V-Hochspannungs-Aufwärtsschaltwandler mit 1,2-A-Schalter im 2 x 2 mm QFN-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CC — 3/1-Digitalisolator mit 4 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7420 — 2/0-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA2171 — Energieeffizienter Zweifach-Operationsverstärker, 36 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Hot-Swap-Controller

LM5069 — Hot-Swap-Controller für 9 bis 80 V mit Leistungsbegrenzung

Datenblatt: PDF
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC8760 — Einkanaliger DAC mit programmierbarem Strom-/Spannungsausgang, 16 Bit, für 4–20mA-Stromschleifenanwe

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Adaptive Power Supply for Programmable Logic Controller Analog Output Module 02.03.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00118 — 16-Bit-Analogausgangsmodul-Referenzdesign für programmierbare Logik-Controller (PLC)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos