TIDA-00234

TIDA-00234

Designdateien

Überblick

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact Dual-channel XAUI-to-SFI Transceiver with the lowest power consumption in its category. This reference design allows access to the high-speed signals (up to 10Gbps) generated by the TLK10232 via SMA connectors or an SFP+ Module via the SFP+ optical module cage. Also, featured is the CDCM6208 device that can provide extremely low-jitter Clock input to the TLK10232 in customer systems that do not have one available (or does not meet the jitter requirement of the system).

Merkmale
  • Dual Channel XAUI to SFI reference design which includes SFP+ optical module cage to access high speed signals (up to 10Gbps) 
  • Supports flexible clocking schemes including externally-jitter-cleaned clock recovered from the high-speed side
  • Features TLK10232 which is the only Dual-channel XAUI-to-SFI Transceiver with Crosspoint capability in addition to:
    • Smallest footprint (13x13mm) within its class of devices and
    • Lowest power consumption per channel (800mW Nominal/Ch)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU347.PDF (512 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR624.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC426.ZIP (1083 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC427.ZIP (4165 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR623.PDF (411 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

CDCLVP1204 — Jitterarmer, wählbarer 1:1:4-Universal-zu-LVPECL-Puffer mit zwei Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
Taktgeneratoren

CDCM6208 — Taktgenerator, 2:8, mit extrem geringem Stromverbrauch und geringem Jitter

Datenblatt: PDF | HTML
I2C- & SPI-Universal-E/As (GPIOs)

TCA6424 — 24-Bit-übersetzender 1,65- bis 5,5-V-I2C/SMBus-E/A-Expander mit Interrupt-, Reset- und Konfiguration

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS74401 — Rauscharmer, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout, 3 A, niedriger VIN (0,8 V),

Datenblatt: PDF | HTML
Andere Schnittstellen

TLK10232 — Zweikanal-XAUI-zu-10GBASE-KR-Backplane-Transceiver mit Crosspoint-Schalter

Datenblatt: PDF
Spannungsumsetzer

TXB0108 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 8 Bit, autom Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/-15 kV

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

The TIDA-00234 XAUI to SFI reference design is intended for Enterprise and Service Provider Networking applications like Ethernet Switches and Routers that implement multiple 10G Ethernet compliant Optical (SFP+) ports. This reference design features the TLK10232 device which is the most compact (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00234 — Zweikanal-XAUI-zu-SFI-Referenzdesign für Systeme mit zwei oder mehr optischen SFP+-Ports
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TLK10232EVM — TLK10232EVM - Motherboard evaluation module for TLK10232

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00234 — Zweikanal-XAUI-zu-SFI-Referenzdesign für Systeme mit zwei oder mehr optischen SFP+-Ports
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
* Prüfbericht TIDA-00234 Test Results 12.05.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos