TIDA-00236

TIDA-00236

Designdateien

Überblick

Digital Output Modules are a standard component in a PLC/PAC or DCS to control actuators, motors and other resistive, capacitive or inductive loads. Customers will benefit from this integrated protected low side drivers and the low pin count control interface which saves pins and isolation channels. The design is capable of delivering 0.5A on all 8 channels in a small form factor without compromising thermal management.

Merkmale
  • High density 8ch 24V low side digital output
  • 500mA /ch. unregulated (+20%), 2A peak
  • Data serializer to save isolation channels
  • Capable of switching inductive loads
  • LED to indicate output state and faults
  • Standalone use or with TIDA-00123
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDU470A.PDF (1634 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAT0.PDF (128 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAS9.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAT2.ZIP (1018 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC654.ZIP (273 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAT1.PDF (552 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAS8.PDF (351 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5009 — Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), großer Eingangsbereich, 9,5–95 V, 150 mA, mit konstanter Eins

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO6421 — Verstärkter/einfacher 1/1-Digitalisolator m. robuster EMV, 2 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO6441 — Verstärkter/einfacher 3/1-Digitalisolator m. robuster EMV, 4 Kanäle, 250 kV/us CMTI, 150 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für LED-Displays

TLC5927 — 16-Bit-Konstantstrom-LED-Sink-Treiber mit Kurzschlusserkennung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2936 — Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 60 V, niedriger Ruhestrom, mit Gegenspannungsschut

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8804 — 4-Kanal-Low-Side-Treiber mit integrier und Überstromschutz, 65 V, 2,3 A

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek

TIDC655 — TIDA-00236 SPI Driver v1.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00236 — 8-kanaliges Low-Side-Digitalausgangsmodul mit jeweils 0,5 A für SPS

TIDC655 — TIDA-00236 SPI Driver v1.0

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.09.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00236 — 8-kanaliges Low-Side-Digitalausgangsmodul mit jeweils 0,5 A für SPS

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc655 or www.ti.com/lit/xx/tidc655/tidc655.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC655. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Low-Side 0.5A, 8-Channel Digital Output Module for PLC (Rev. A) PDF | HTML 07.01.2026

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00233 — 24 VDC 10 A eFuse und Schutzschaltung für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) TIDA-00320 — Referenzdesign für Low-Side-Treiber mit 8 Kanälen und 0,5 A pro Kanal für PLC TIDEP0027 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos