TIDA-00247

TIDA-00247

Designdateien

Überblick

In general, for portable 2-wire 4 to 20mA current loop applications, the system power consumption needs to be considered carefully. The conventional approach of using a high bridge excitation voltage and an operational amplifier to achieve a full-scale ADC input voltage increases chip count and overall power consumption. An additional external voltage regulator is also needed to excite the bridge sensor and supply the microcontroller from the same voltage source. Since the goal for this reference design is to maintain low power consumption and low cost solution. This solution utilizes the integrated ADC and operational amplifiers (OAs) of a microcontroller. In order to cut down the cost, the ADC/DAC use the main supply voltage as its reference voltage instead of including an external reference or selecting a more expensive ADC/DAC that features an internal reference. Leveraging the integrated peripherals of MCU enables low component count and low cost. This reference design is based on a mixed signal microcontroller, specifically an MSP430F2274.

Merkmale
  • Analog functionality fully integrated into microcontroller
  • Sensor input compatible with 2-wire PT100 RTD probe only
  • Temperature range for RTD -200°C to +850°C
  • Input power supply range: 10V to 33V DC
  • 4 to 20mA current loop output signal
  • Maximum measured error: better than ±2.5ºC
  • Implements ratiometric measurement
  • Design to meet IEC 61000-4 requirement
  • Operating temperature range -40°C to +85°C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU751A.PDF (10402 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCR6.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRCR8.ZIP (1222 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC894.ZIP (302 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCR7.PDF (162 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCR5.PDF (653 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Temperature Transmitter on Single Chip Mixed-Signal MCU (Rev. A) 30.01.2015
Technischer Artikel Leveraging MSP430™ FRAM MCUs with integrated configurable analog in modern-day fac PDF | HTML 30.08.2019

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00095 — RTD-Temperatur-Transmitter für 2-Draht, 4 bis 20-mA-Stromschleifensysteme TIDA-00165 — RTD-Temperaturgeber mit kleinem Formfaktor und 2-Draht-Stromschleife von 4 bis 20 mA – Referenzdesig TIDA-00168 — Thermoelement-AFE mit RTD oder integriertem Temperatursensor zur Vergleichsstellenkompensation (CJC) TIDA-00189 — Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber TIDA-00459 — Hocheffiziente Energie- und Datenübertragung für isolierte Anwendungen mit geringem Stromverbrauch –

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos