TIDA-00459
Hocheffiziente Energie- und Datenübertragung für isolierte Anwendungen mit geringem Stromverbrauch –
TIDA-00459
Überblick
TIDA-00459 provides a turnkey solution for the design and evaluation of sensor transmitters and other applications requiring isolated data transmission and isolated power conversion. The design is based on the LaunchPadTM form factor and showcases a unique power saving methode for transmitting the data accross the isolation barrier. The highly efficient on-board isolated DC/DC converter enables its use in low power applications and applications with limited input power budget like 4- to 20-mA loop powered systems.
Watch a TIDA-00349 Overview video, covering the same isolated power topology as used in TIDA-00459 NOW
Merkmale
- Low power Isolated single wire bi-directional data transmission up to 1Mbps
- Highly efficient, optocoupler-less isolated DC/DC converter with 3.3V-output
- Fully characterized over 3- to 3.6-V input and for load currents up to 10 mA
- Easily configurable board with LaunchPad™ form factor, expandable by BoosterPack plug-in boards
- Flexible use by multiple power options, and programmable MCUs on non-isolated and isolated side
Industrieanwendungen
- Coriolis-Durchflussmesser
- Coriolis-Durchflussmesser
- Coriolis-Durchflussmesser
- Differenzdruck-Durchflussmessumformer
- Hydrometrischer Druckmessumformer
- Induktive und kapazitive Wegaufnehmer
- Induktive und kapazitive Wegaufnehmer
- Kapazitiver Druckmessumformer
- Kapazitiver Füllstandmesser
- LVDT-Druckmessumformer
- LVDT-Wegaufnehmer
- LVDT-Wegaufnehmer
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser (MID)
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser (MID)
- Magnetisch-induktiver Durchflussmesser (MID)
- Optischer Impulslaufzeit-Wegaufnehmer
- Optischer Impulslaufzeit-Wegaufnehmer
- Optischer Laufzeit-/Dauerstrich-Wegaufnehmer
- Optischer Laufzeit-/Dauerstrich-Wegaufnehmer
- Proximity switch
- Proximity switch
- Radar/Mikrowellen-Füllstandmesser
- Resistiver Druckmessumformer
- Schaufelrad-/Turbinen-Durchflussmessumformer
- Silizium-Druckmessumformer
- Temperaturmessgeber
- Temperaturmessgeber
- Temperaturmessgeber
- Thermischer Massendurchflussmesser
- Ultraschall- und Vortex-Durchflussmesser
- Ultraschall- und Vortex-Durchflussmesser
- Ultraschall- und Vortex-Durchflussmesser
- Ultraschall-Füllstandmesser
- Ultraschall-Füllstandmesser
- Ultraschall-Füllstandmesser
- Ultraschall-Wegaufnehmer
- Ultraschall-Wegaufnehmer
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Highly Efficient Power and Data Transmission Design Guide (Rev. A) | 15.09.2015 |
Verwandte Designressourcen
Referenzdesigns
Referenzdesign
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.