TIDA-00165

TIDA-00165

Designdateien

Überblick

This is a reference design for a robust, low power, precise and long-term stable 2-wire loop powered 4 to 20mA current output temperature transmitter. It uses RTD temperature sensor with 4 to 20mA current loop transmitter. It also explains sensor signal conditioning, ratiometric measurement technique, recommended software flow, calibration, sensor linearization, PCB layout and other practical design considerations. Furthermore, external protection circuitry is deployed in-place for compliance with regulatory IEC61000-4 standards – EFT, ESD and Surge requirements. EMC compliance to IEC61000-4 is necessary to ensure that the design not only survives but also performs as intended in the harsh/noisy industrial environment. All the relevant design files like Schematics, BOM, Layer plots, Altium files, Gerber and MSP430 MCU software have also been provided to the users.

Merkmale
  • Small form factor (L X W): 71.12mm X 6mm
  • Sensor input compatible with 2-, 3- or 4-wire RTD probes
  • Connects to any RTD from PT100 to PT1000
  • Maximum measured error: 0.2°C
  • Output resolution: 0.76µA
  • Input power supply range: 10V to 33V DC

 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU385A.PDF (16568 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR968.ZIP (141 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR967.PDF (208 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR970.ZIP (1881 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC543.ZIP (359 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR969.PDF (958 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR966.PDF (7611 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A16 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 100 mA, 60 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Power Good und Akti

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5738 — 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC161S997 — 16-Bit-Präzisions-DAC mit interner Referenz und 4 mA-auf-20 mA-Stromschleifenantrieb

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDC545 — TIDA-00165 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00165 — RTD-Temperaturgeber mit kleinem Formfaktor und 2-Draht-Stromschleife von 4 bis 20 mA – Referenzdesig

TIDC545 — TIDA-00165 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00165 — RTD-Temperaturgeber mit kleinem Formfaktor und 2-Draht-Stromschleife von 4 bis 20 mA – Referenzdesig

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc545 or www.ti.com/lit/xx/tidc545/tidc545.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC545. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Small Form Factor, 2-Wire, 4- to 20-mA Current-Loop, RTD Temperature Transmitter (Rev. A) 11.11.2014
Whitepaper Powering sensors with LDOs for industrial process control white paper 12.02.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00095 — RTD-Temperatur-Transmitter für 2-Draht, 4 bis 20-mA-Stromschleifensysteme TIDA-00168 — Thermoelement-AFE mit RTD oder integriertem Temperatursensor zur Vergleichsstellenkompensation (CJC) TIDA-00189 — Referenzdesign für isolierten schleifengespeisten Thermokoppler-Messgeber TIDA-00247 — Referenzdesign für Einzelchip-, Zweidraht-RTD-Temperaturgeber mit Schleifenstrom von 4 bis 20 mA TIDA-00459 — Hocheffiziente Energie- und Datenübertragung für isolierte Anwendungen mit geringem Stromverbrauch –

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos