TIDA-00271

TIDA-00271

Designdateien

Überblick

The ADAS Sensor Interconnect Board is intended for applications where remote sensors like cameras, LIDAR or radar modules need to be connected to a central processing ECU. The board supports up to 3 coaxial and 1 LVDS twisted pair data inputs as well as 3 FMC cable and 1 board to board connector as data outputs to a processing ECU.  Camera or other sensor modules connected through the coax connector (SMB standard) are powered directly via the coaxial cable (power over coax) from the interconnect board. Because of an independent complete power solution for all ICs and power over coax on board, a single car battery or similar wide voltage supply can be directly connected to the power connector on the ADAS Sensor Interconnect Board. An on-board uC and LIN interface allow control and configuration of the Interconnect board as well as plug-and-play operation.

Merkmale
  • 3 High Speed FPD-III serial inputs each supporting a camera with bidirectional control, power and video link on a single coax cable with up to 1.4Gbps
  • Supplies up to 3 remote camera modules via power over coax (5V or 8V selectable)
  • Additional FPD-III serial input supporting a remote radar module with bidirectional control and 3Gbps data using STP cable
  • Built in self test (BIST) of all 4 serial inputs
  • Module can be supplied with a single voltage or directly from the car battery
  • This circuit is tested and includes Design considerations
  • Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

    Designdateien und Produkte

    Designdateien

    Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

    TIDU507.PDF (331 KB)

    Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

    TIDRAA0.PDF (228 KB)

    Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

    TIDC587.ZIP (4203 KB)

    Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

    TIDRA74.PDF (1609 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    Produkte

    Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

    Analoge Strommessverstärker

    INA200-Q1 — Strommessverstärker, AEC-Q100, −16 bis 80 V, 500 KHz, mit Komparator

    Datenblatt: PDF | HTML
    Kfz-LED-Treiber

    TPIC2810 — LED-Treiber, 8 Bit, mit I2C-Schnittstelle

    Datenblatt: PDF
    DC/DC-Wandler

    TPS55340-Q1 — Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali

    Datenblatt: PDF | HTML
    DC/DC-Wandler

    TPS62133A-Q1 — Abwärtswandler für die AUTOMOBILINDUSTRIE, 3 bis 17 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 3x3

    Datenblatt: PDF
    DC/DC-Wandler

    TPS62153A-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 3x3

    Datenblatt: PDF
    DC/DC-Wandler

    TPS62160-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

    Datenblatt: PDF
    DC/DC-Wandler

    TPS62172 — Abwärtswandler, 3–17 V, 0,5 A, im QFN-Gehäuse 2x2

    Datenblatt: PDF | HTML
    Serializer/Deserializer für FPD-Link

    DS90UB914A-Q1 — Deserializer für FPD-Link III, 25-100 MHz, 10/12 Bit

    Datenblatt: PDF | HTML
    Serializer/Deserializer für FPD-Link

    DS90UB926Q-Q1 — Deserializer für FPD-Link III, 5−85 MHz, 24 Bit Farbtiefe, mit bidirektionalem Steuerkanal

    Datenblatt: PDF | HTML
    I2C- und I3C-Pegelumsetzer, -Puffer und -Hubs

    PCA9306-Q1 — Bidirektionaler 2-Bit-400-kHz-I2C/SMBus-Spannungspegelumsetzer für die Automobilindustrie

    Datenblatt: PDF | HTML
    Invertierende Puffer & Treiber

    SN74AHC1G04-Q1 — Einzelner 2-V bis 5,5 V-Wechselrichter für die Automobilindustrie

    Datenblatt: PDF | HTML
    LIN-Transceiver

    SN65HVDA100-Q1 — PHYSISCHE LIN-Schnittstelle

    Datenblatt: PDF | HTML
    Lastschalter

    TPS2553-Q1 — USB-Leistungsschalter für die Automobilindustrie, 0,075–1,3 A einstellb. USB-Leistungsschalter mit S

    Datenblatt: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

    Datenblatt: PDF
    Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

    TS3USB221A-Q1 — Multiplexer-/Demultiplexer-Schalter 1:2 für die Automobilindustrie, ESD-geschützt, USB 2.0 Highspeed

    Datenblatt: PDF | HTML
    Shunt-Spannungsreferenzen

    TLVH431A-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, mit niedriger Spannung, für die Automobilindustrie

    Datenblatt: PDF

    Entwicklung starten

    Software-Entwicklung

    Firmware

    TIDC586 — TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00271 — ADAS-Sensorschnittstellen-Referenzdesignplatine für abgesetzte Kamera- und Radarmodule

    TIDC586 — TIDA-00271 ADAS Sensor Interconnect Reference Design Firmware

    close
    Aktuelle Version
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 25.08.2014
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDA-00271 — ADAS-Sensorschnittstellen-Referenzdesignplatine für abgesetzte Kamera- und Radarmodule

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc586 or www.ti.com/lit/xx/tidc586/tidc586.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC586. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * Prüfbericht TIDA-00271 Test Images 26.08.2014
    Benutzerhandbuch TIDA-00271 Design Considerations 26.08.2014

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos