TIDA-00290

Lösung für PoE-PSE Typ 2 (30 W) IEEE 802.3at mit vier vollständig autonomen Anschlüssen

TIDA-00290

Designdateien

Überblick

This reference design is fully autonomous IEEE802.3at, Type-2 (30 W) Power-over-Ethernet (PoE) 4-port power sourcing equipment (PSE). An additional configuration of two non-standard, high-power ports (<60 W) is provided. Both configurations support gigabit Ethernet data pass through in 1000BASE-T ports.

This reference design is made up of two boards:

  • Motherboard (TPS23861EVM-612)
  • Daughter board (TPS23861EVM-613)

The daughter board features two TPS23861 IEEE 802.3at PoE PSE controller devices. The motherboard provides a multi-port base platform interface for the daughter board. Additionally, the motherboard provides interfaces for two optional boards: MSP-EXP430G2 LaunchPad™ (if custom power management programmability is desired) and USB-to-GPIO interface adapter (if PC GUI-based power management configuration is desired).

This reference design has undergone exhaustive PoE testing and passes all industry-recognized conformance/interoperability test suites allowing customers to copy/paste the design without concern. The 2-layer PCB, daughter card, design delivers all of this on a low-cost platform.

Merkmale
  • TPS23861 PSE devices default to full autonomous mode so no digital interface is required
  • Passes UNH-IOL PoE conformance/interoperability and SIFOs Type 1/Type 2 test suites
  • Four IEEE802.3at, Type 2 (30 W) ports and two non-standard, high power (<60 W) ports supported
  • Entire design is powered by a single DC supply. Logic power is delivered by an on board 3.3-V regulator (LM5007)
  • I2C interface allows programming via PC-based-GUI, or microcontroller-based code
  • Port ON status LEDs provides simple status indication in fully autonomous mode
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00290.1
Vin (Min) (V) 44
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 48
Iout (Max) (A) .6
Ausgangsleistung (W) 28.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie POE
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR927.PDF (328 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR928.PDF (274 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR925.PDF (97 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR926.PDF (95 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC528.ZIP (319 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC529.ZIP (205 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR929.PDF (2180 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR930.PDF (1190 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDC530.ZIP (2483 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDC531.ZIP (1078 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR923.PDF (274 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR924.PDF (172 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5007Nicht synchroner Abwärtsregler (Buck), großer Eingangsbereich, 9–75 V, 500 mA, mit konstanter Einsch

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7241C4-channel, 3/1, digital isolator

Datenblatt: PDF | HTML
Energiequellen

TPS238614-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS23861EVM-612 — TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at

This reference design is fully autonomous IEEE802.3at, Type-2 (30 W) Power-over-Ethernet (PoE) 4-port power sourcing equipment (PSE). An additional configuration of two non-standard, high-power ports (<60 W) is provided. Both configurations support gigabit Ethernet data pass through in (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00290 Lösung für PoE-PSE Typ 2 (30 W) IEEE 802.3at mit vier vollständig autonomen Anschlüssen TIDA-01411 Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS23861EVM-612 TPS23861EVM-612 Evaluierungsmodul für Vierfach-PoE-PSE-Controller gemäß IEEE 802.3at

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00290 Lösung für PoE-PSE Typ 2 (30 W) IEEE 802.3at mit vier vollständig autonomen Anschlüssen TIDA-01411 Referenzdesign für PoE-PSE Typ 2, 6 kV Blitzüberspannung

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

SLVC573 — TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Energiequellen
TPS23861 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00290 Lösung für PoE-PSE Typ 2 (30 W) IEEE 802.3at mit vier vollständig autonomen Anschlüssen

SLVC573 TPS23861 Power over Ethernet MSP430 Reference Code for Basic Applications

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 01.03.2016
Produkte
Energiequellen
TPS23861 4-Kanal-Power-over-Ethernet (PoE)-PSE mit 2 Paaren, Typ 2, mit autonomem Modus
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00290 Lösung für PoE-PSE Typ 2 (30 W) IEEE 802.3at mit vier vollständig autonomen Anschlüssen

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc573 or www.ti.com/lit/xx/slvc573b/slvc573b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC573. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel May the forced UPOE be with you PDF | HTML 15.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos