TIDA-00343

TIDA-00343

Designdateien

Überblick

Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) sind ein wesentlicher Bestandteil von Prozessanlagen, da sie eine der wichtigsten Formen der Interaktion von Mensch und Maschine darstellt. Dieses Referenzdesign bietet eine HMI-Lösung für Anwendungen in rauen und explosionsgefährdeten Bereichen. In Prozessanlagen müssen Bediener mit einem explosionsgeschützten Display/Controller interagieren, der in einem aufgeschraubten Metallgehäuse mit einem dicken Glasfenster gekapselt ist, um lokale Ablese- und Programmierfunktionen zu ermöglichen.

TIDA-00343 verwendet MSP430-™-Mikrocontroller (MCU) mit CapTIvate™-Technologie, sodass der Bediener mit dem Controller interagieren kann, ohne das Gehäuse zu öffnen. Dies spart Zeit, da keine Erlaubnis für eine solche Tätigkeit oder Anlagenabschaltung mehr erforderlich sind.

Merkmale
  • Option mit vier stabilen Tasten implementiert
  • Variabler Luftspalt zwischen Tasten und Glas (1 mm bis 2 mm)
  • Fingererkennung durch 10 mm dickes Glas
  • Geeignet für die Benutzung mit Handschuhen und in rauen Umgebungen (Wasser, Öl, Staub und mehr)
  • Temperaturbereich: -40°C bis 85°C
  • Geringer Stromverbrauch (ca. 10 Hz Abtastrate): Durchschnittlich 240 µA
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBJ7.PDF (2312 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKV9.PDF (96 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKV8.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKW1A.ZIP (472 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBY1.ZIP (355 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKW0.PDF (498 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKV7.PDF (212 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FR2633 — Kapazitive Touch-MCU, 16 Touch-E/A (64 Sensoren), 16 KB FRAM, 4 KB SRAM, 19 E/A, 10-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Low Power Touch Through Glass Design Guide 07.03.2016
Technischer Artikel Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 18.08.2016
Technischer Artikel Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 26.04.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00464 — Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign TIDA-00494 — Touchbedienung durch Glas mit dem Sharp®-LCD-Referenzdesign

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
MSPCAPTDSNCTR — Captivate™ Design Center-GUI für MSP430-™-MCUs mit kapazitiver Sensorik

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos