TIDA-00464

Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign

TIDA-00464

Designdateien

Überblick

Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) sind ein wesentlicher Bestandteil von Prozessanlagen, da sie eine der wichtigsten Formen der Interaktion von Mensch und Maschine darstellt.  Dieses Referenzdesign bietet eine HMI-Lösung für Anwendungen in rauen und gefährlichen Bereichen. In Prozessanlagen müssen Bediener für lokale Auslese- und Programmierfunktionen mit einem explosionsgeschützten Display/Controller interagieren, der in einem aufgeschraubten Metallgehäuse mit einem dicken Glasfenster gekapselt ist.

Dieses Referenzdesign verwendet die kapazitive Sensortechnologie von FDC2214. Der Bediener kann mit dem Controller interagieren, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. Dies spart Zeit, da keine Arbeitsgenehmigung oder Anlagenabschaltung mehr erforderlich ist.

Merkmale
  • Option für vier stabile Tasten implementiert
  • Variabler Luftspalt zwischen Tasten und Glas (1 mm bis 2 mm)
  • Fingererkennung durch 10 mm dickes Glas
  • Geeignet für die Benutzung mit Handschuhen und in rauen Umgebungen (Wasser, Öl, Staub und mehr)
  • Temperaturbereich: -40°C bis 125°C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBJ8.PDF (2091 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKW4.PDF (96 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKW3.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKW6.ZIP (479 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBY2.ZIP (347 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKW5.PDF (497 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKW2.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Signalumformer

FDC22144-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

FDC2214EVM — FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) sind ein wesentlicher Bestandteil von Prozessanlagen, da sie eine der wichtigsten Formen der Interaktion von Mensch und Maschine darstellt.  Dieses Referenzdesign bietet eine HMI-Lösung für Anwendungen in rauen und gefährlichen Bereichen. In Prozessanlagen (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign TIDA-01465 Referenzdesign zur kapazitiven Frost- oder Eisdetektion, Auflösung von <1 mm, Temperaturdrift <0,25 
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

FDC2214EVM FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign TIDA-01465 Referenzdesign zur kapazitiven Frost- oder Eisdetektion, Auflösung von <1 mm, Temperaturdrift <0,25 

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SNOC028 — Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

SNOC028 Sensing Solutions EVM GUI Tool v1.10.0

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0F
Veröffentlichungsdatum: 24.02.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Feuchtigkeitssensoren
HDC1000 Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor HDC1050 Digitaler Feuchtigkeitssensor (±3 %) mit geringem Stromverbrauch und integriertem Temperatursensor HDC2010 Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF HDC2080 Extrem energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rF, Interrupt/DRDY
Induktive Sensor-AFEs
LDC1001-Q1 Induktivität-Digital-Wandler für die Automobilindustrie, 5 V, Grade 0 LDC1041 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp, 24 Bit L LDC1051 1-kanaliger Induktiv/Digital-Wandler, 5 V, Auflösung 8 Bit Rp LDC1101 Induktivität-Digital-Wandler mit 1 Kanal, 1,8 V, 24 Bit L, 16 Bit Rp für Hochgeschwindigkeitsanwendu LDC1312 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1312-Q1 2-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1314 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit LDC1314-Q1 4-kanaliger universeller Induktivität-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie LDC1612 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1612-Q1 2-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC1614 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit LDC1614-Q1 4-kanaliger hochauflösender Induktivität-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie LDC2112 2-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve LDC2114 4-kanaliger Induktivität-Digital-Wandler mit Baseline-Tracking für Touch-Tasten mit geringem Stromve
Signalumformer
FDC1004 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz FDC1004-Q1 Kapazitäts-Digital-Wandler für Fahrzeuge, 4 Kanäle, 16 Bit, aktiver Abschirmungstreiber für EMV FDC2112 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2112-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2114 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit FDC2114-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit, für die Automobilindustrie FDC2212 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2212-Q1 2-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie FDC2214 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit FDC2214-Q1 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 28 Bit, für die Automobilindustrie
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00464 Touch-Bedienung durch Glas für hohe Temperaturen – Referenzdesign
Evaluierungsplatine
FDC1004EVM Evaluierungsmodul für FDC1004EVM kapazitiven Digital-Wandler mit 4 Kanälen FDC1004QEVM 4-Kanal-Kapazitäts-Digital-Wandler für die Automobilindustrie – Evaluierungsmodul FDC2114EVM Evaluierungsmodul für FDC2114 mit zwei kapazitiven Sensoren FDC2214EVM Evaluierungsmodul für FDC2214 mit zwei kapazitiven Sensoren HDC1010EVM HDC1010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC1080EVM HDC1080 Feuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch – Evaluierungsmodul< HDC2010EVM HDC2010 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul HDC2080EVM HDC2080 – energieeffizienter Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor – Evaluierungsmodul LDC1000EVM LDC1000EVM - Evaluierungsmodul für Induktivität-Digital-Wandler mit PCB-Spulenmuster LDC1312EVM LDC1312 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1314EVM LDC1314 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC1612EVM LDC1612 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit Leiterplattenspulenmustern LDC1614EVM LDC1614 Evaluierungsmodul für Inductance-to-Digital Converter mit PCB-Spulenmustern LDC2114EVM LDC2114 1.8V 4-Kanal Induktiver Touch – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc028 or www.ti.com/lit/xx/snoc028f/snoc028f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC028. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High Temperature Touch Through Glass Design Guide 07.03.2016
Technischer Artikel Engineering magic: Touch through thick glass with LEDs and LCD PDF | HTML 18.08.2016
Technischer Artikel Engineers do better than magicians: HMI touch through a thick glass PDF | HTML 26.04.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00343 Touchbedienung durch Glas mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDA-00466 Referenzdesign für störfestes kapazitives Näherungssensorsystem TIDA-00494 Touchbedienung durch Glas mit dem Sharp®-LCD-Referenzdesign

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos