TIDA-00412

TIDA-00412

Designdateien

Überblick

DC-DC power converter with digital control using UCD3138CC64EVM-030 daughter-card. The daughter-card  with preloaded firmware providing the required control functions for a Phase Shift Full Bridge converter.  The TIDA-00412 (UCD3138PSFBEVM-027) accepts a DC input from 370 to 400 VDC, and outputs a typical 12 VDC with full-load output power at 360 W, or full output current of 30 A.

Merkmale
  • Peak Current Mode Control w/ Internal Slope Compensation & Programming Blanking Time
  • Excellent Voltage Regulation with  low jitter for excellent Vout ripple control
  • Oversampling Function for Enhanced Transient response
  • Fully programmable dead-band for optimizing efficiency
  • Dynamic dead time adjustment.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00412.1
Vin (Min) (V) 330
Vin (Max) (V) 410
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 30
Ausgangsleistung (W) 360
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Full Bridge- Phase Shifted
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRDI7.PDF (76 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRDI8.PDF (1826 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDI6.PDF (1007 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28600 — 8-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 3 Rückkopplungs-Schleifen un

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138064 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung mit 64 kB Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138064A — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138128 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCD3138A64 — Hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LM60 — Temperatursensor (±2°C Abweichung) mit Analogausgang und 6,25mV/°C Verstärkung in TO-92 Ausführun

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA345 — Einfach-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 3 MHz

Datenblatt: PDF
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

TPS2411 — Igate-Quelle N+1 und OR-ing Power-Rail-Controller, 0,8 bis 16,5 V, 1,2 A, 293 uA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27424 — Zweikanal-Low-Side-Gate-Treiber, 16 V VDD, 5 A / 5 A, mit doppeltem nicht invertierenden Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

SN75C3221 — 3 V bis 5,5 V-Einzelkanal-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit 1 Mbit/s und +/-15-kV-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
EVM User's guide Using the UCD3138PSFBEVM-027 08.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos