TIDA-00445

TIDA-00445

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ermöglicht die isolierte Strommessung mit einem Shunt und einem isolierten Verstärker. Durch die Begrenzung der Shunt-Spannung auf 25 mV ist dieses Design in der Lage, die Verlustleistung im Shunt zu reduzieren und einen Hochstrom-Messbereich von bis zu 200 A zu erreichen. Die Shunt-Spannung wird durch Präzisionsoperationsverstärker in einer Konfiguration auf Instrumentenverstärkerbasis mit einer Verstärkung von 10 weiter verstärkt, um dem Eingangsbereich des Isolationsverstärkers zu entsprechen. Der Ausgang des Isolierverstärkers wird pegelverschoben und skaliert, um den gesamten Eingangsbereich von 3,3-V-ADCs zu nutzen. Dieses Design verwendet einen freilaufenden Transformatortreiber zur Erzeugung einer isolierten Versorgungsspannung für die Hochspannungsseite des Schaltkreises. Ein kleiner Formfaktor für die Stromversorgung wird durch den Betrieb des Treibers mit 400 kHz erreicht.

Merkmale
  • Shunt-basierte isolierte 200-Apk-Strommessung
  • Die Begrenzung der Shunt-Spannung auf 25mV trägt zu einer geringeren Verlustleistung bei
  • Highside-Strommessungsschaltkreis mit hoher Gleichtaktspannung von 1200 Vpeak, unterstützt bis zu 690-V-AC-Netzstromantriebe
  • Kalibrierte AC-Genauigkeit von < 1 % bei Temperaturen von – 25 °C bis +85 °C
  • Kann über direkte Schnittstelle mit Differenz- oder unsymmetrischen A/D-Wandlern verbunden werden
  • Isolierte Stromversorgung mit kleinem Formfaktor auf Push-Pull-Basis zur Stromversorgung des Highside-Schaltkreises
  • Integrierte 1,65 VREF zur Pegelverschiebung des Ausgangs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB91A.PDF (2057 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJG8.PDF (84 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJG7.PDF (44 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJH0.ZIP (1709 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBL3.ZIP (207 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJG9.PDF (384 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJG6.PDF (480 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Verstärker

AMC1200 — Isolierter Basisverstärker mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Verstärker

AMC1301 — Präziser Verstärker mit verstärkter Isolierung, ±250 mV-Eingangsspannung zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2376 — Dualer, rauscharmer Präzisions-Operationsverstärker mit niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-N — Mikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen
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
* Designleitfaden Shunt Based 200A Peak Current Measurement Using Isolation Amplifier Design Guide (Rev. A) 05.03.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00439 — Shunt-basierter Erdschlussschutz für Wechselrichter mit 100/110-VAC-Stromversorgung – Referenzdesign TIDA-00442 — Shunt-basierter Erdschlussschutz für Wechselrichter mit 220-VAC-Stromversorgung – Referenzdesign TIPD121 — Isolierte Strommess-Referenzdesignlösung, 5 A, 2 kV

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos