TIDA-00446

TIDA-00446

Designdateien

Überblick

The TIDA-00446 reference design consists of six reinforced isolated IGBT gate drivers along with dedicated gate drive power supplies. This compact reference design is intended to control IGBT’s in 3-phase inverters like AC drives, uninterruptible power supplies (UPS) and solar inverters. The design uses a reinforced isolated IGBT gate driver with DESAT feature and built-in miller clamp protection, enabling use of unipolar supply voltage for the gate drive. Open loop push pull topology based power supply for each gate driver provides flexibility in PCB routing. The push pull transformer driver used in TIDA-00446 operates at 420 khz which helps in reducing the size of the isolation transformer leading to compact power supply solution. Gate drive power supply can be disabled to facilitate safe torque off (STO).

Merkmale
  • Suited for low voltage drives (400 Vac and 690 Vac)
  • Integrated 2.5A source and 5A sink current suits driving IGBT modules with currents up to 50A
  • Built in miller clamp functionality enables use of unipolar supply voltage (+17 V) for driving IGBT
  • Built in protection functionalities
    • Short circuit protection through DESAT detection
    • Supply Undervoltage protection
  • Provision for separate Rg(ON) and Rg(OFF)
  • 8000 Vpk Reinforced Isolation
  • Very high CMTI of > 100 kV/us
  • Spread spectrum operation of transformer driver helps reduce EMI.
  • PWM and fault signals of gate drivers can be directly interfaced to controller (3.3V operation)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAZ0C.PDF (4440 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIJ5.ZIP (196 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRIJ4.PDF (23 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIJ7.ZIP (1918 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBB8.ZIP (354 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIJ6.PDF (2971 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIJ3.PDF (1110 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Gate-Treiber

ISO5851 — Isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 5,7 kVrms, 2,5/5 A mit aktiven Schutzfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS706 — Spannungsregler mit niedriger Abfallspannung, extrem niedrigem IQ, 150 A, mit Gegenstromschutz und A

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Small Form-Factor Reinforced Isolated IGBT Gate Drive Design Guide (Rev. C) 23.06.2017
Whitepaper High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 12.05.2026
Whitepaper Circuit Board Insulation Design According to IEC60664 for Motor Drive Apps PDF | HTML 31.08.2023
Anwendungshinweis Isolation Glossary (Rev. A) 19.09.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00195 — Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte TIDA-00199 — Isolierte Fly-Buck-Stromversorgung von IGBT-Gate-Treibern mit breitem Eingangsbereich für Dreiphasen TIDA-00315 — Referenzdesign für isolierte Stromversorgung von Servoantrieben, 30 W, Eingang 100/200 V AC

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos