TIDA-00448

TIDA-00448

Designdateien

Überblick

The TIDA-00448 reference design is an isolated IGBT gate driver with bipolar gate voltages intended for driving  high power IGBT’s requiring high peak gate current up to 40 A. TI’s NexFET power blocks which scales in this range, with same package, enables single design to be used for multiple drive platforms with different power ratings. A Digital isolator is used to achieve reinforced isolation with transient surge rating of 8kV and 50kV CMTI. The design incorporates DESAT protection using a fast transient response comparator. The DESAT detection threshold and the soft turn-off time are configurable. The design can interface with PWMs from 3.3 V and 5 V MCUs along with fault, reset and UVLO feedbacks.

Merkmale
  • Designed for Low Voltage Drives with Input Supply up to 600 Vac
  • Designed for Medium Power IGBT Modules with Rated Current up to 1000 A and Qg up to 10 uC
  • Bipolar (+15 V and -8 V) Gate Drive Voltages
  • Common MOSFET Footprint Enables to Choose Parts with 25 A, 32 A and 40A Rating for Flexible Source and Sink Currents
  • Programmable DESAT and Soft Shutdown Feature
  • 8 kV Reinforced Isolation and CMTI Greater than 50 kV/us
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAJ2A.PDF (3799 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGR8.ZIP (126 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGR7.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGS0.ZIP (2434 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAU9.ZIP (419 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGR9.PDF (122 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGR6.PDF (704 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS51604Halbbrücken-Gate-Treiber mit 4 A und 28 V für synchrone Abwärts-Hochfrequenz-CPU-Core-Stromversorgun

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV32015,5-V-Hochgeschwindigkeits-Push-Pull-Komparator

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7842Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 2/2, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A4201Einstellbarer Low-Dropout-Spannungsregler, 50 mA, 28 V, niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17313Q230 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD87353Q5DN-Kanal-Synchron-Abwärts-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 30 V, SON 5 mm x 6 mm-Leistungsblock, 40 A

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Versorgungsspannungsüberwacher

TPS3700Fensterspannungsdetektor für hohe Spannungen (18 V) zur Überwachung von Über- und Unterspannung

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Flexible High-Current IGBT Gate Driver With Digital Isolator Design Guide (Rev. A) 17.11.2015
Anwendungshinweis Is Your IGBT Gate-Driver Power Supply Optimized 12.03.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00181 Isolierte Stromversorgung mit IGBT-Gate-Treiber, Gegentaktwandler und 4 Ausgängen TIDA-00182 Verstärkte isolierte Stromversorgung für IGBT-Gate-Treiber (Flyback) mit 8 Ausgängen – Referenzdesig TIDA-00195 Referenzdesign für Evaluierungsplattform mit isoliertem IGBT-Gate-Treiber für 3-Phasen-Wechselrichte TIDA-00199 Isolierte Fly-Buck-Stromversorgung von IGBT-Gate-Treibern mit breitem Eingangsbereich für Dreiphasen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos