TIDA-00455

TIDA-00455

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00455 für Kamerahubs ermöglicht den Anschluss von bis zu vier 1,3-Megapixel-Kameras an ein TDA2x-SoC-Evaluierungsmodul (EVM). Jede Kamera wird über ein einziges Koaxialkabel mit dem Hub verbunden.  Auf der Platine befinden sich zwei OmniVision OV490-ISPs, die das Video verarbeiten und im parallelen Digitalformat (DVP) exportieren.   Dies vereinfacht das System erheblich, da vier Kameraeingänge in zwei parallelen Video-Ports kombiniert werden.

Merkmale
  • Akzeptiert vier Kameraeingänge über FPD-Link III
  • Verwendet zwei OmniVision OV490-ISPs, um DVP-Ausgabe an TDA2x zu erzeugen
  • Bietet einen großen Versorgungsspannungsbereich für die Stromversorgung über Koaxialkabel (4 V bis 14 V)
  • Wird direkt mit den parallelen Video-Ports eines TDA2x-EVM verbunden
  • Optimiert für den Einsatz mit OminiVision OV10640-Bildwandlern
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCB9.PDF (3084 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNX2.PDF (967 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNX1.PDF (147 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNX4.ZIP (2836 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCQ0.ZIP (2058 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNX3.PDF (12332 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNX0.PDF (3007 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSP430F2272-Q1 — 16-MHZ-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 512 B SRAM, 10-BIT-ADC, I2C/SPI/UART für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS55340-Q1 — Integrierter Boost/SEPIC/Flyback-DC-DC-Regler, 5 A, 40 V, mit großem Eingangsbereich, AEC-Q100-quali

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62160-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 3-17 V, 1 A, in SON 2x2

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB964-Q1 — Vierfach-Deserializer-Hub, FPD-Link-III, für 1-MP-Kamera, mit zwei CSI-2-Ausgangsanschlüssen für 1-M

Datenblatt: PDF | HTML
High-Side-Schalter

TPS1H100-Q1 — 1-kanaliger intelligenter Highside-Schalter für die Automobilindustrie, 40 V, 100 mΩ, mit einstellba

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G125-Q1 — Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Tri-State-Ausgängen für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221A-Q1 — Multiplexer-/Demultiplexer-Schalter 1:2 für die Automobilindustrie, ESD-geschützt, USB 2.0 Highspeed

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TLVH431A-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, mit niedriger Spannung, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive ADAS for Four Camera Hub with Integrated ISP and DVP Design Guide 16.09.2016
Whitepaper Step into next-gen architectures for multi-camera operations in automobiles 16.06.2017
Technischer Artikel Integrated smart sensor health monitoring for ADAS and autonomous driving PDF | HTML 10.11.2016
Technischer Artikel How you can log sensor data using MIPI® CSI-2 port replication in ADAS application PDF | HTML 18.10.2016
Anwendungshinweis Quad Channel Camera Application for Surround View and CMS Camera Systems (Rev. A) 23.08.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00421 — Referenzdesign für Fahrzeug-Kameramodul mit 1,3 Megapixel mit OV10640, DS90UB913A und Stromversorgun

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos