TIDA-00476

Hocheffizienter, vielseitiger bidirektionaler Stromrichter für Energiespeicherung und DC-Heimlösunge

TIDA-00476

Designdateien

Überblick

TIDA-00476 is comprised of a single DC-DC power stage, which can work as a synchronous buck converter or a synchronous boost converter, enabling bidirectional power flow between DC power source and energy storage system. Operating in synchronous buck mode, the system works as a MPPT controlled DC-DC converter which can charge a battery from a solar panel or DC Source. The same power stage can be operated as a synchronous boost to drive a DC load with configurable constant current and constant voltage limits (CC/CV), from an energy storage system such as lead acid battery. The power stage is digitally controlled by a MSP430 microcontroller, which implements the closed loop for controlling the power stage with required algorithms for MPPT, battery charge profiling and DC-Power conversion for load.

Merkmale
  • Single bidirectional power stage working as both synchronous buck battery charger and synchronous boost CC/CV converter.
  • High efficiency of 95% as charger to store energy and 90% as CC/CV converter to power loads.
  • Perturb & Observe (P&O) based MPPT tracking algorithm.
  • Robust Power stage with built in protection for Overcurrent, Overvoltage and Reverse Polarity Connection.
  • Fully tested and validated as a MPPT based lead acid battery charger and CC/CV converter with LED & resistive loads.
  • Simple use PCB form factor of 85 x 50 mm. provides a ready platform for single stage bidirectional power conversion needs of energy storage, DC Home and low power UPS systems.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00476.1 TIDA-00476.2
Vin (Min) (V) 14 10.5
Vin (Max) (V) 44 14.4
Vout (Nom) (V) 14.4 45
Iout (Max) (A) 5 .7
Ausgangsleistung (W) 72 31.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAN2.PDF (1763 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRH21.PDF (332 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRH20.PDF (238 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRH23.ZIP (2347 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAX8.ZIP (926 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRH22.PDF (3191 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRH19.PDF (737 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCC28880Hochspannungsschalter für nicht isolierte AC/DC-Wandlung

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA170Energieeffizienter Einfach-Operationsverstärker, 36 V, 1,2 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

LM5109AHalbbrücken-Gate-Treiber, 1 A, 100 V, mit 8-V-UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F513225 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 10 Bit ADC, Komparator, DMA, 16 Bit hochauflösender Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD88539ND60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 28 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBZ5 — TIDA-00476 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00476 Hocheffizienter, vielseitiger bidirektionaler Stromrichter für Energiespeicherung und DC-Heimlösunge

TIDCBZ5 TIDA-00476 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 29.03.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00476 Hocheffizienter, vielseitiger bidirektionaler Stromrichter für Energiespeicherung und DC-Heimlösunge

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz5/tidcbz5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBZ5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Highly-Efficient Versatile Bidirectional Power Converter Design Guide 18.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos