TIDA-00643

TIDA-00643

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00643 ist ein bürstenloser Gleichstrom-Motorcontroller mit 4,4 bis 30 V für Hochleistungs-Drohnen-, Quadcopter-, Propeller-, Lüfter- und Pumpenanwendungen. Es verwendet den bürstenlosen DRV8305-Gleichstrom-Motor-Gate-Treiber, CSD17573Q5B-NexFET-30-V-Leistungs-MOSFETs, den TPD4E05U06-TVS-Schutz-IC, die C2000-Motorsteuerungs-MCU und den LMR16006-3,3-V-Abwärtswandler von Texas Instrument. Er nutzt InstaSPINTM-FOC für die sensorlose feldorientierte Motorsteuerung und steuert die Motordrehzahl über ein externes Sollwertsignal von einer zentralen Steuerung. Dieses Design konzentriert sich auf die Demonstration eines hocheffizienten und leistungsstarken BLDC-Motorsystems.

Merkmale
  • 4,4- bis 30-V-Eingangsspannungsbereich
  • 15 ARMS, 23 A-Spitzenausgangsstromfähigkeit
  • Extrem kleinen Formfaktor (L x B): 2,2" x 1,0"
  • Auf der Platine integrierter 3,3-V-/0,6-A-Abwärtswandler
  • Motorsteuerung durch InstaSPIN-FOC sensorlose feldorientierte Steuerung
  • Eine breite Palette von Systemschutzfunktionen, einschließlich MOSFET-Überstrom- und Versorgungsunterspannungsschutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAK1.PDF (14975 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRHG8.PDF (202 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRHG7.PDF (219 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRHH0.ZIP (412 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCB13.ZIP (1291 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRHG9.PDF (1297 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRHG6.PDF (447 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027F-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash-Speicher, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF
BLDC-Treiber

DRV8305 — Dreiphasiger intelligenter Gate-Treiber für maximal 45 V mit Strom-Shunt-Verstärkern und SPI

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMR16006 — SIMPLE SWITCHER ® Abwärtsregler (4 V bis 60 V, 600 mA) mit niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E05U06 — Vierfache 0,5 pF, 5,5 V, ±12 kV-ESD-Schutzdiode für USB-, HDMI- und Highspeed-Schnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17573Q5B — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 1,45 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

TMS320F28027F — C2000™-MCU, 32 Bit, 60 MHz, 64 KB Flash, InstaSPIN-FOC

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCB14 — TIDA-00643 MotorWare Modifications Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00643 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen Propellerregler für Drohnen mit bürstenlosem Gleichstrommoto

TIDCB14 — TIDA-00643 MotorWare Modifications Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.09.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00643 — Referenzdesign für hochleistungsfähigen Propellerregler für Drohnen mit bürstenlosem Gleichstrommoto

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb14 or www.ti.com/lit/xx/tidcb14/tidcb14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB14. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden High-Performance Brushless DC Propeller Controller Design Guide 09.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos