TIDA-00646

TIDA-00646

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00646 demonstriert Techniken zur präzisen Temperaturerfassung, wie sie von Heizkostenverteilern und anderen Internet of Things (IoT)-Anwendungen benötigt wird. Heizkostenverteiler nutzen die Temperaturdifferenz zwischen Raum und Heizkörper, um einen Anteil der Gesamtkosten einer Zentralheizung auf mehrere Nutzer zu verteilen. Der TIDA-00646 erreicht eine Genauigkeit von besser als 0,5 °C über einen Temperaturbereich von +20 °C bis +85 °C. Die im Design verwendeten LMT70A-CMOS-Sensoren sind als abgeglichene Paare erhältlich, um die Notwendigkeit einer Kalibrierung während der Fertigung zu eliminieren und so die Kosten des OEM-Systems zu senken. Das Design entspricht der Norm EN834 unter Verwendung des „Messverfahrens mit zwei Sensoren“.

Merkmale
  • Hochgenaue Temperaturerfassung über alle Umgebungsbedingungen hinweg: Besser als 0,5 °C von +20 °C bis +85 °C.
  • Die Anpassung von zwei benachbarten LMT70A-Sensoren auf Tape-and-Reel spart Test- und Herstellungskosten.
  • Die CC1310 SimpleLink(TM) Drahtlos-MCU bietet eine Ein-Chip-Lösung für Wärmemessung und HF-Kommunikation.
  • Betrieb mit niedrigem Stromverbrauch bis hinab zu 2,0 V verlängert die Batterielebensdauer.
  • Kostenoptimiertes zweilagiges Leiterplattenlayout im HCA-Formfaktor
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB32.PDF (2969 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUAY7.PDF (1731 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJ87.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJ86.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJ90.ZIP (986 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBJ4.ZIP (588 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJ88.PDF (1150 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ89.PDF (2218 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJ75.PDF (465 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT70AAnaloger präziser Temperatursensor mit ±0,1°C Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBJ5 — TIDA-00646 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00646 Referenzdesign einer präzisen Temperaturmesslösung für Heizkostenverteiler

TIDCBJ5 TIDA-00646 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.12.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00646 Referenzdesign einer präzisen Temperaturmesslösung für Heizkostenverteiler

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbj5 or www.ti.com/lit/xx/tidcbj5/tidcbj5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBJ5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Matched Precision Temperature Sensing for Heat Cost Allocators Design Guide 18.11.2015
* Designleitfaden TIDA-00824 Test Results 21.10.2015
Anwendungshinweis Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 23.10.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00824 Referenzdesign einer Lösung zur Hauttemperaturmessung für Wearable-Anwendungen TIDA-00838 Referenzdesign eines Heizkostenverteilers mit wM-Bus (868 MHz)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos