TIDA-00838

TIDA-00838

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDA-00838 implementiert ein Heizkostenverteilungssystem nach EN834 mit der „Zwei-Sensor-Messmethode“. Die Lösung erreicht eine Genauigkeit von besser als 0,5 °C über einen Bereich von +20 bis +85 °C. Zwei analoge Temperatursensoren sind als aufeinander abgestimmte Paare erhältlich, sodass eine Kalibrierung während der Herstellung nicht erforderlich ist und die Kosten für OEM-Systeme gesenkt werden. Der Drahtlos-MCU bietet wM-Bus-Unterstützung für den S-, T- und C-Modus (Zähler) bei 868 MHz und steuert die beiden Temperatursensoren.

Merkmale
  • Hochpräzise Temperaturerfassung unter allen Umgebungsbedingungen: besser als 0,5 °C von +20 bis +85 °C.
  • Der CC1310 SimpleLink(TM) Drahtlos-MCU bietet eine Ein-Chip-Lösung für Wärmemessung und HF-Kommunikation.
  • Der Sensor-Controller lässt sich nahtlos mit zwei aufeinander abgestimmten LMT70A verbinden, sodass keine Kalibrierung während der Herstellung erforderlich ist und die Kosten für das OEM-System gesenkt werden können.
  • Beispiel-Quellcode für wM-Bus bei 868 MHz Übertragung für S-, T- und C-Mode („Mess“-Baustein) unter TI RTOS
  • Kostenoptimierte 2-lagige Platine im HCA-Formfaktor und 96-Segment-LCD mit 4 MUX
  • Cap Touch-Taste auf der Platine für Ein-/Ausschalten des LCD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUB48.PDF (1786 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJR1.PDF (224 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJR0.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJR4.ZIP (983 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBN8.ZIP (588 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRJR2.PDF (1671 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJR3.PDF (2218 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJQ9.PDF (477 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Temperatursensoren

LMT70A — Analoger präziser Temperatursensor mit ±0,1°C Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4133 — 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Drahtlos-MCUs für Sub-1 GHz

CC1310 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Sub-1 GHz, mit 128 kB Flash

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBN9 — TIDA-00838 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00838 — Referenzdesign eines Heizkostenverteilers mit wM-Bus (868 MHz)

TIDCBN9 — TIDA-00838 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.12.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00838 — Referenzdesign eines Heizkostenverteilers mit wM-Bus (868 MHz)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbn9 or www.ti.com/lit/xx/tidcbn9/tidcbn9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBN9. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Heat Cost Allocator With wM-Bus at 868 MHz Design Guide 21.01.2016
Anwendungshinweis Wearable Temp-Sensing Layout Considerations Optimized for Thermal Response (Rev. B) 23.10.2018
Whitepaper RTOS Power Management Emerges as a Key for MCU-based IoT Nodes (Rev. A) 11.05.2017
Technischer Artikel Sub-1 GHz + Bluetooth® low energy and low-power MCUs help make meter reading autom PDF | HTML 23.09.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00646 — Referenzdesign einer präzisen Temperaturmesslösung für Heizkostenverteiler TIDM-FRAM-WATERMETER — Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
WMBUS — Drahtlose M-Bus-Protokollsoftware

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos