TIDA-00676

TIDA-00676

Designdateien

Überblick

Diese Power-Management-Lösung bietet 900 mA bei3,6 V von verschiedenen Batterietypen für intelligente Durchflussmessanwendungen (Gas- und Wasserzähler für Wohngebäude). TIDA-00676 enthält einen ETSI Kat. 1 Empfänger-fähiges HF-Subsystem für wM-Bus bei 169 MHz mit bis zu +30 dBm Übertragungsleistung erfüllt alle technischen Anforderungen für 169-MHz-HF-Verbindungen in Italien und Frankreich. Energiemanagement und HF-Subsysteme können ebenso gut in Datenerfassungsgeräten und anderen Endknoten (Stromzähler oder In-Home-Display) mit wM-Bus bei 169 MHz-Verbindungen eingesetzt werden.

Merkmale
  • Abwärtswandler mit 360 nA Ruhestrom lädt einen SuperCap aus verschiedenen Batteriechemikalien
  • Aufwärtswandler versorgt einen +30-dBm-Leistungsverstärker (PA) mit dem Strom von 900 mA.
  • ETSI Kat. 1 Empfänger-fähiges wM-Bus-Subsystem bei 169 MHz mit bis zu +30 dBm Sendeleistung und 55 dB Dynamikbereich
  • FRAM-MCU mit extrem geringem Stromverbrauch, Rotationserkennungs-Hardware und LCD-Controller
  • SRF7 Konfigurationsdateien zum Empfangen von wM-Bus-Paketen in allen N-Modi
  • Enthält Firmware im Quellcode, SRF7 Studio GUI-Konfigurationsdateien und Benutzerhandbuch.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00676.1
Vin (Min) (V) 2.5
Vin (Max) (V) 5.5
Vout (Nom) (V) 3.6
Iout (Max) (A) .8
Ausgangsleistung (W) 2.88
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAD5.PDF (1339 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRGQ0.PDF (322 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRGP9.PDF (55 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRGQ2.ZIP (628 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAU2.ZIP (802 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRGQ1.PDF (1121 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRGP8.PDF (333 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61030 — Aufwärtswandler mit 1,8 Vin, 4-A-Schalter, 96 % Wirkungsgrad und 20µA IQ im TSSOP-16

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62740 — Abwärtswandler (Buck-DC/DC-Wandler), 2,2-5,5 V Eingangsspannung, extrem niedriger Stromverbrauch von

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6989 — MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML
Sub-1-GHz-Transceiver

CC1120 — Hochleistungsfähiger drahtloser Sub-1 GHz-Transceiver für Schmalbandsysteme

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

Diese Power-Management-Lösung bietet 900 mA bei3,6 V von verschiedenen Batterietypen für intelligente Durchflussmessanwendungen (Gas- und Wasserzähler für Wohngebäude). TIDA-00676 enthält einen ETSI Kat. 1 Empfänger-fähiges HF-Subsystem für wM-Bus bei 169 MHz mit bis zu +30 dBm Übertragungsleistung (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00676 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für batteriebetriebene Messgeräte mit 30-dBm-wM-Bus bei TIDM-FLOWESI-ETRACE — Code-Generierung und ‑Optimierung mit FlowESI GUI und EnergyTrace – Referenzdesign TIDM-NFC-WATERMTR — Referenzdesign für NFC ohne Stand-by-Stromverbrauch für Flowmeter-Designs TIDM-TMR-WATERMTR — Durchflussmesser mit TMR-Sensoren und extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign für lange Syst
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00676 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für batteriebetriebene Messgeräte mit 30-dBm-wM-Bus bei TIDM-FLOWESI-ETRACE — Code-Generierung und ‑Optimierung mit FlowESI GUI und EnergyTrace – Referenzdesign TIDM-NFC-WATERMTR — Referenzdesign für NFC ohne Stand-by-Stromverbrauch für Flowmeter-Designs TIDM-TMR-WATERMTR — Durchflussmesser mit TMR-Sensoren und extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign für lange Syst

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAU3 — TIDA-00676-30DBM Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00676 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für batteriebetriebene Messgeräte mit 30-dBm-wM-Bus bei

TIDCAU3 — TIDA-00676-30DBM Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 29.05.2019
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00676 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für batteriebetriebene Messgeräte mit 30-dBm-wM-Bus bei

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcau3 or www.ti.com/lit/xx/tidcau3a/tidcau3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAU3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Power Solution for Battery Operated Meters With 30-dBm wM-Bus Design Guide 01.09.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos