TIDM-TMR-WATERMTR

TIDM-TMR-WATERMTR

Designdateien

Überblick

When designing battery-powered applications, ultra-low power consumption is the key factor in extending the lifetime of a system. Long-running designs must not waste the energy they are provided. This reference design highlights the usage of TMR sensor and Extended Scan Interface (ESI) to archive ultra-low-power rotation detection for flow-meter application. This design uses the evaluation kit EVM430-FR6989 and the custom TMR-sensor board for testing.

Merkmale
  • Showcase of the daughter TMR-sensor board for EVM430-FR6989
  • Showcase of rotation detection using TMR sensors
  • Platform support ultra-low power design using TI's proprietary ESI
  • Tested and includes firmware and getting started guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA14A.PDF (1191 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRF86.PDF (182 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRF85.ZIP (58 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAG4.ZIP (19 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRF84.PDF (36 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRF83.PDF (31 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FR6989MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

When designing battery-powered applications, ultra-low power consumption is the key factor in extending the lifetime of a system. Long-running designs must not waste the energy they are provided. This reference design highlights the usage of TMR sensor and Extended Scan Interface (ESI) to archive (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00676 Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für batteriebetriebene Messgeräte mit 30-dBm-wM-Bus bei TIDM-FLOWESI-ETRACE Code-Generierung und ‑Optimierung mit FlowESI GUI und EnergyTrace – Referenzdesign TIDM-NFC-WATERMTR Referenzdesign für NFC ohne Stand-by-Stromverbrauch für Flowmeter-Designs TIDM-TMR-WATERMTR Durchflussmesser mit TMR-Sensoren und extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign für lange Syst
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-FR6989 MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00676 Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für batteriebetriebene Messgeräte mit 30-dBm-wM-Bus bei TIDM-FLOWESI-ETRACE Code-Generierung und ‑Optimierung mit FlowESI GUI und EnergyTrace – Referenzdesign TIDM-NFC-WATERMTR Referenzdesign für NFC ohne Stand-by-Stromverbrauch für Flowmeter-Designs TIDM-TMR-WATERMTR Durchflussmesser mit TMR-Sensoren und extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign für lange Syst

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCAG5 — TIDM-TMR-WATERMTR Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TMR-WATERMTR Durchflussmesser mit TMR-Sensoren und extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign für lange Syst

TIDCAG5 TIDM-TMR-WATERMTR Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.06.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TMR-WATERMTR Durchflussmesser mit TMR-Sensoren und extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign für lange Syst

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcag5 or www.ti.com/lit/xx/tidcag5/tidcag5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAG5. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Ultra-Low-Power Flow Meter Using TMR Sensors for Extended System Longevity (Rev. A) 20.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos