TIDM-FLOWESI-ETRACE

TIDM-FLOWESI-ETRACE

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt die Verwendung der FlowESI GUI und der EnergyTrace Technologie, um Sie beim Design und der Optimierung von Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch auf dem EVM430-FR6989 zu unterstützen.

Bei der Entwicklung batteriebetriebener Anwendungen ist ein extrem niedriger Stromverbrauch ein wichtiger Faktor, um die Lebensdauer des Systems zu verlängern. Langlebige Designs dürfen die ihnen zur Verfügung gestellte Energie nicht verschwenden. Neben der Auswahl geeigneter stromsparender Hardwarekomponenten spielt auch die Firmware eine wichtige Rolle bei der Reduzierung des
Stromverbrauchs.

Merkmale
  • Zeigt, wie einfach die Programmierung der ESI-Schnittstelle mit FlowESI GUI ist.
  • Zeigt, wie einfach es ist, den Anwendungscode von Durchflussmessern mithilfe der Energy Trace-Technologie zu optimieren.
  • Plattformunterstützung für Ultra-Low-Power-Design mit unserer proprietären Extended Scan Interface (ESI)
  • HF-Buchse für LPRF-Erweiterung verfügbar (Sub-1 GHz oder 2,4 GHz ZigBee®)
  • Dieses Schaltungsmodul wurde getestet und enthält Firmware, GUI, Demo und Einstiegsanleitung.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU836.PDF (10148 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRDL3.PDF (107 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC988.ZIP (158 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRDL2.PDF (1356 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRDL1.PDF (736 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2452 — 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, Timer, SPI/I2C

Datenblatt: PDF
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6989 — MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB2046B — USB-2.0-Hub, 4 Anschlüsse, 12 Mbit/s, Fullspeed

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

Dieses Referenzdesign zeigt die Verwendung der FlowESI GUI und der EnergyTrace Technologie, um Sie beim Design und der Optimierung von Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch auf dem EVM430-FR6989 zu unterstützen.

Bei der Entwicklung batteriebetriebener Anwendungen ist ein extrem niedriger (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00676 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für batteriebetriebene Messgeräte mit 30-dBm-wM-Bus bei TIDM-FLOWESI-ETRACE — Code-Generierung und ‑Optimierung mit FlowESI GUI und EnergyTrace – Referenzdesign TIDM-NFC-WATERMTR — Referenzdesign für NFC ohne Stand-by-Stromverbrauch für Flowmeter-Designs TIDM-TMR-WATERMTR — Durchflussmesser mit TMR-Sensoren und extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign für lange Syst
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00676 — Referenzdesign einer Stromversorgungslösung für batteriebetriebene Messgeräte mit 30-dBm-wM-Bus bei TIDM-FLOWESI-ETRACE — Code-Generierung und ‑Optimierung mit FlowESI GUI und EnergyTrace – Referenzdesign TIDM-NFC-WATERMTR — Referenzdesign für NFC ohne Stand-by-Stromverbrauch für Flowmeter-Designs TIDM-TMR-WATERMTR — Durchflussmesser mit TMR-Sensoren und extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign für lange Syst

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Code Generation and Optimization With FlowESI GUI and EnergyTrace Design Guide 13.03.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos