TIDA-00705

TIDA-00705

Designdateien

Überblick

TIDA-00705 ist ein ultrakompakter (1" x 1" x 1") bidirektionaler DC/DC-Spannungswandler mit hohem Wirkungsgrad, der 480 W für den Einsatz in lokalen Energiespeicher- (LES) und Batterie-Backup-Stromanwendungen liefert und speziell für Servernetzteile entwickelt wurde, die mit Battery Backup Units (BBU) integriert sind. Das Referenzdesign basiert auf einer 2-phasigen Interleaved-Halbbrücken-Leistungsstufe, die unter Verwendung des digitalen Leistungsreglers UCD3138 gesteuert wird. Das Design verfügt über einen integrierten Schutz für DC-Bus-Überstrom und -Überspannung, Batterie-Überstrom und -Überspannung sowie Phasenstromausgleich zur Verteilung der Wärme.

Merkmale
  • Der hohe Wirkungsgrad des Designs von > 97 % Entladung als Notstromversorgung optimiert das Wärmemanagement und verlängert die Batterie-Backup-Zeit.
  • Ultrakompakte Einheit mit eingebautem Kühlkörper (1" x 1" x 1") und effektivem Wärmemanagement eignet sich als Nachrüstung für bestehende Servernetzteile 
  • Bietet eine hohe Ausgangsleistung von 40 A /12 V als Notstromversorgung und lädt den Akku mit 6 A während des normalen Betriebs
  • Integrierter CC-CV-Algorithmus zum Laden von Akkus, kompatibel mit Lithium-Ionen- und Lithium-Polymer-Akkus
  • Bietet eine Dauerleistung von > 300 W bei einem minimalen Luftstrom von 200 LFM und 190 W ohne Luftstrom
  • Die digitale Stromversorgungscontroller-Lösung UCD3138 ermöglicht Programmierbarkeit und Konfiguration für verschiedene Spannungen und Ströme
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-00705.1
Vin (Min) (V) 10
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 40
Ausgangsleistung (W) 480
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBW1A.PDF (4911 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNZ2.ZIP (94 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNZ1A.PDF (196 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNZ4.ZIP (7080 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCQ7.ZIP (1107 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNZ3.ZIP (302 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNZ0.PDF (332 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCD3138A — UCD3138A hochintegrierter digitaler Controller für isolierte Stromversorgung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62125 — Abwärtswandler, 3-17 V, 300 mA, mit Einstellmöglichkeit für Aktivierungsschwellenwert und Hysterese

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7321C — Digitalisolator, 2 Kanäle, 1/1

Datenblatt: PDF | HTML
Halbbrückentreiber

UCC27211A — Halbbrücken-Gate-Treiber, 120 V, 3,7 A/4,5 A, mit 7 V UVLO

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2192 — Operationsverstärker, 36 V, PRIO, niedrige Offsetspannung, geringer Eingangs-Bias-Strom, mit e-trim

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4041A12 — Micropower-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 1,2 V, 0,1 % Genauigkeit

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 480-W, 97% η, Ultra-Compact (480 W/in³), Bidirectional DCDC Reference Design (Rev. A) 02.03.2017
Technischer Artikel The power to innovate industrial design PDF | HTML 27.03.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos