TIDA-00759

TIDA-00759

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet Nano-Power-Operationsverstärker, Komparatoren und die Ultra-Low-Power-Plattform für drahtlose SimpleLink™-Mikrocontroller (MCU) mit 2,4 GHz, um eine Implementierung eines drahtlosen Bewegungsmelders mit geringem Stromverbrauch zu demonstrieren.  Diese Technologien ermöglichen eine extrem lange Batterielebensdauer von über 10 Jahren mit einer gewöhnlichen CR2032-Lithium-Ionen-Knopfzelle, die für Anwendungen wie Bewegungserkennung oder Lichtsteuerung durch Belegungserkennung eingesetzt werden kann.  Der PIR-Sensor hat eine Empfindlichkeit von bis zu 30 Fuß mit einem Abschaltstrom von 1,63 µA.  Der Designleitfaden enthält Techniken für die Systementwicklung, detaillierte Testergebnisse und Informationen, um das Design schnell in Betrieb zu nehmen.

Merkmale
  • Verwendung von analogen Nano-Power-Bausteinen für ein Ultra-Low-Power-Design mit einer Batterielaufzeit von 10 Jahren bei Verwendung einer einzigen CR2032-Knopfzelle
  • Niedriger Abschaltstrom von 1,63 µA (PIR-Sensor bleibt beim Abschalten aktiv)
  • Extrem niedriger Strom im aktiven Zustand aufgrund niedriger aktiver Prozessor- und Funkübertragungsströme (1,57 mA für 56,66 ms)
  • Interrupt-gesteuerte, intelligente Bluetooth®-Drahtloskommunikation von Bewegungen für höhere Energieeinsparungen
  • Bewegungsempfindlichkeit bis zu 30 Fuß
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBL2B.PDF (4402 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRKS1.PDF (235 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRKS0.PDF (140 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKS3.ZIP (875 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBX3.ZIP (608 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKS2.PDF (1761 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKR9.PDF (648 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3691 — Nanopower, kleiner Einzelkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

LPV521 — RRIO-Einfach-Operationsverstärker, 5,5 V, 6,2 kHz, 350 nA Ruhestrom, 1,6 V Versorgungsspannung (mind

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBX4 — TIDA-00759 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00759 — PIR-Bewegungsmelder mit geringem Stromverbrauch und Bluetooth Smart und 10-jähriger Lebensdauer der

TIDCBX4 — TIDA-00759 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 14.03.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00759 — PIR-Bewegungsmelder mit geringem Stromverbrauch und Bluetooth Smart und 10-jähriger Lebensdauer der

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbx4 or www.ti.com/lit/xx/tidcbx4/tidcbx4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBX4. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Low-Power PIR Motion Detector With 10-Year Coin Cell Battery Design Guide (Rev. B) 15.12.2016
Anwendungshinweis Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 10.05.2021
Weitere Dokumente Techniques for PIR-based motion detection 15.12.2020
Technischer Artikel Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 20.07.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00489 — Referenzdesign für energieeffizienten drahtlosen PIR-Bewegungsmelder mit 10 Jahren Knopfzellenlaufze TIDA-01069 — Fortschrittlicher Bewegungsmelder mit PIR-Sensoren – Referenzdesign zur Vermeidung von Fehlauslösung TIDA-01398 — Drahtloser PIR-Bewegungsmelder mit extrem niedrigem Stromverbrauch für kostenoptimierte Systeme – Re

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos