TIDA-01398

TIDA-01398

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet einen vierkanaligen Nano-Power-Operationsverstärker und die Ultra-Low-Power-Plattform für drahtlose SimpleLink™-Mikrocontroller (MCU) mit 2,4 GHz, um eine kostenoptimierte Implementierung eines drahtlosen Bewegungsmelders mit geringem Stromverbrauch zu demonstrieren.  Diese Technologien ermöglichen eine extrem lange Batterielebensdauer von bis zu 10 Jahren mit einer gewöhnlichen CR2032-Lithium-Ionen-Knopfzelle, die für Anwendungen wie Bewegungserkennung oder Lichtsteuerung durch Belegungserkennung eingesetzt werden kann.  Der PIR-Sensor bietet eine Empfindlichkeit von bis zu 30 Fuß mit einem Abschaltstrom von 2,16 µA.  Der Designleitfaden enthält Techniken für die Systementwicklung, detaillierte Testergebnisse und Informationen, um das Design schnell in Betrieb zu nehmen.

Merkmale
  • Verwendung von analogen Nano-Power-Bausteinen für ein Ultra-Low-Power-Design mit bis zu 10 Jahren Batterielaufzeit bei Verwendung einer einzigen CR2032-Knopfzelle
  • Niedriger Abschaltstrom von 2,16 µA (PIR-Sensor bleibt beim Abschalten aktiv)
  • Extrem niedriger Strom im aktiven Zustand aufgrund niedriger aktiver Prozessor- und Funkübertragungsströme (1,57 mA für 56,66 ms)
  • Interrupt-gesteuerte, intelligente Bluetooth®-Drahtloskommunikation von Bewegungen für höhere Energieeinsparungen
  • Bewegungsempfindlichkeit bis zu 30 Fuß
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCU5.PDF (3842 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRQ46.PDF (185 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRQ45.PDF (66 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRQ48.ZIP (886 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD86.ZIP (589 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRQ47.PDF (1650 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRQ44.PDF (538 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV8544Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 3,6 V, 8 kHz, extrem niedrigem Ruhestrom (500 nA)

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCD87 — TIDA-01398 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01398 Drahtloser PIR-Bewegungsmelder mit extrem niedrigem Stromverbrauch für kostenoptimierte Systeme – Re

TIDCD87 TIDA-01398 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.02.2017
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01398 Drahtloser PIR-Bewegungsmelder mit extrem niedrigem Stromverbrauch für kostenoptimierte Systeme – Re

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd87 or www.ti.com/lit/xx/tidcd87/tidcd87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD87. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Ultra-Low-Power Wireless PIR Motion Detector Reference Design 28.02.2017
Anwendungshinweis Wireless Motion Detector With Sub-1 GHz SimpleLink™ Wireless MCU (Rev. C) 10.05.2021
Weitere Dokumente Techniques for PIR-based motion detection 15.12.2020

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00489 Referenzdesign für energieeffizienten drahtlosen PIR-Bewegungsmelder mit 10 Jahren Knopfzellenlaufze TIDA-00759 PIR-Bewegungsmelder mit geringem Stromverbrauch und Bluetooth Smart und 10-jähriger Lebensdauer der TIDA-01069 Fortschrittlicher Bewegungsmelder mit PIR-Sensoren – Referenzdesign zur Vermeidung von Fehlauslösung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos