TIDA-00764

TIDA-00764

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Hochspannungs-Analogeingangsmodul mit acht Kanälen. Jeder Kanal kann sowohl für die Spannungs- als auch für die Strommessung verwendet werden. Das Design verwendet den 16-Bit-Analog-Digital-Wandler (ADC) ADS8681, der eine Eingangsspannung von bis zu ±12,288 V handhaben kann. Dies macht eine Vorverarbeitung der Standard-Eingangsspannungen im industriellen Bereich unnötig. Darüber hinaus sind vier Kanäle des Designs in der Lage, Gleichtaktspannungen (CM) von bis zu ±160 V zu verarbeiten. Daher muss sich der Benutzer keine Gedanken über Masseschleifen oder Kompensationsströme machen, die zwischen den angeschlossenen Eingängen fließen.

Merkmale
  • Hochspannungseingänge von bis zu ±12,288 V
  • Spannungs- und Strommessung für jeden Kanal
  • 4 Kanäle mit Gleichtakt von bis zu ±160 V
  • – 85 dB Übersprechunterdrückung für benachbarte Kanäle
  • 100 MΩ Eingangsimpedanz
  • Stoßspannungsfestigkeit gemäß EN 61000-4-5 Klasse 2 (±1 kV, 24 A)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBW9A.PDF (1677 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMJ1.PDF (691 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMJ0.PDF (77 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMJ3.ZIP (2326 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCD0.ZIP (601 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMJ2.PDF (3866 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMI9.PDF (1713 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS55010 — 2,95 V bis 6 V Eingang, 2 W, isolierter DC/DC-Wandler mit integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

MUX36S08 — Analoger Präzisionsmultiplexer, 1 Kanal, 1 pA Einschaltleckstrom, 36 V, 8:1

Datenblatt: PDF | HTML
Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A23157 — Zweikanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
Differenzverstärker

INA149 — Differenzverstärker für hohe Gleichtaktspannung

Datenblatt: PDF
Digitalisolatoren

ISO7140CC — Digitalisolator, 4 Kanäle, 4/0

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7141CC — 3/1-Digitalisolator mit 4 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
OR-Gatter

SN74LVC1G332 — 1-Kanal-ODER-Gatter, 3 Eingänge, 1,65 V bis 5,5 V, 32 mA Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8681 — SAR-ADC mit 16 Bit, 1 MSPS, 1 Kanal und programmierbaren Eingangsbereichen (± 12 V, ± 10 V, ± 6 V, ±

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA192 — Präzisions-Operationsverstärker mit hoher Spannung, Rail-to-Rail-Eingang/-Ausgang, 5µV. 0,2µV/˚C.

Datenblatt: PDF | HTML
Schieberegister

SN74AHC594 — Schieberegister, 8 Bit, mit Ausgangsregistern

Datenblatt: PDF | HTML
XOR-Gatter (Exklusives OR)

SN74LVC2G86 — 2-Kanal-XOR-Gatter mit 2 Eingängen, 1,65 V bis 5,5 V

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 8-ch Isolated High Voltage Analog Input Module Design Guide (Rev. A) 30.08.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos