TIDA-00765

TIDA-00765

Designdateien

Überblick

TIDA-00765 ist ein analoges Frontend mit weniger als 100 nVpp für die auf der Wägezelle einer ohmschen Dehnungsmessstreifenbrücke basierende Gewichts- und Vibrationsmessung. Es ist ideal geeignet für Geräte, die aufgrund eines großen Dynamikbereichs eine hohe Auflösung benötigen oder eine beträchtliche Gewichtsabweichung haben. Angesichts des beträchtlichen Schaltversorgungsrauschens und der schnellen Temperaturänderungen sind Drift und Störungen in rauen Umgebungen häufige Probleme. Der hohe Integrationsgrad, die AC-Anregung und die robuste Filterung des Designs unterdrücken Drift und Störungen, um eine konstante Leistung in rauen Umgebungen zu gewährleisten.

Merkmale
  • Erfasst Ausgänge sowohl von mehreren als auch von einzelnen auf ohmschen Dehnungsmessstreifen basierten Wägezellenbrücken gleichzeitig
  • Konsistente rauscharme Leistung von <100 nVpp
  • Gesamtabweichung von <5 μV im Bereich von 0 ᵒC bis 85 ᵒC
  • Die AC-Anregung verhindert zuverlässig Drift, der durch parasitäre Thermoelemente und andere Gründe verursacht wird
  • Äußerst robust gegen Schaltversorgungsrauschen von >500 mVpp 100 kHz
  • Erfasst Vibrationen bis zu 500 Hz mit einer Abtastrate von ≤2 kSps
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBL0A.PDF (2476 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRL54.PDF (251 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRL53.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRL56.ZIP (3319 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC12.ZIP (434 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRL55.PDF (1765 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRL52.PDF (691 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

TS5A21366 — 2-Kanal-Analogschalter, 5 V, 1:1 (SPST), 0,75 Ω Ron, 1,8-V-kompatible Logik

Datenblatt: PDF | HTML
Digitale Temperatursensoren

LMT01 — 2-Draht-Temperatursensor mit ±0,5 °C Genauigkeit und Impulszähler-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD4E1U06 — Vierfach-ESD-Schutzdiode in SOT-23- und SC70-Gehäusen, 0,8 pF, 5,5 V, ±15 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907 — 250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD13381F4 — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 12 V, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD23381F4 — P-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, – 12 V, Einzel-LGA 0,6 mm x 1 mm, 175 mΩ, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul

TIDA-00765 ist ein analoges Frontend mit weniger als 100 nVpp für die auf der Wägezelle einer ohmschen Dehnungsmessstreifenbrücke basierende Gewichts- und Vibrationsmessung. Es ist ideal geeignet für Geräte, die aufgrund eines großen Dynamikbereichs eine hohe Auflösung benötigen oder eine (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00765 — 1 g-Auflösung über 15 kg-Bereich. Sub-100 nVpp-Rauschen-Frontend – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00765 — 1 g-Auflösung über 15 kg-Bereich. Sub-100 nVpp-Rauschen-Frontend – Referenzdesign

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCC13 — TIDA-00765 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00765 — 1 g-Auflösung über 15 kg-Bereich. Sub-100 nVpp-Rauschen-Frontend – Referenzdesign

TIDCC13 — TIDA-00765 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00765 — 1 g-Auflösung über 15 kg-Bereich. Sub-100 nVpp-Rauschen-Frontend – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcc13 or www.ti.com/lit/xx/tidcc13/tidcc13.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCC13. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden High-Resolution Low-Noise Front-End Weight Vibration Measurement Design Guide (Rev. A) 14.06.2016
Technischer Artikel The real secret to become a better cook. Integrate smart scale technology in kitch PDF | HTML 25.10.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIPD188 — Hochauflösendes, driftarmes Präzisionswaagen-Referenzdesign mit AC-Brückenanregung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos