ADS1220EVM

ADS1220EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADS1220EVM is an evaluation system for the ADS1220, a 24-bit, multi-channel, delta-sigma (ΔΣ) analog-to-digital converter (ADC). The EVM uses the ADS1220 along with minimal circuitry to demonstrate functionality for prototyping and part evaluation. The pins of the ADS1220 are accessible through various connections on the ADS1220EVM connectors. The EVM also contains a MSP430 for use with a personal computer. The EVM allows for connection to a computer via a USB port. The ADS1220EVM is controlled by the ADCPro™ evaluation software using a plug-in. The software is designed to run with the Microsoft™ Windows operating system and allows for the complete evaluation of the ADS1220 device..

 

Merkmale
  • Contains all support circuitry needed for the ADS1220
  • +5V or +3.3V power-supply options for ADC
  • Voltage reference options: external or on-board
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft™ Windows XP and Windows 7
  • Built-in analysis tools including scope, FFT, and histogram displays
  • Data collection to text files
  • Complete control of board settings
  • Easily expandable with new analysis plug in tools from Texas Instruments
Präzisions-ADCs
ADS1220 — 24-Bit-, 2-kSPS-, 4-Kanal-, energieeffizienter Delta-Sigma-ADC mit PGA, VREF, SPI und zwei IDACs
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00765 — 1 g-Auflösung über 15 kg-Bereich. Sub-100 nVpp-Rauschen-Frontend – Referenzdesign
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00765 — 1 g-Auflösung über 15 kg-Bereich. Sub-100 nVpp-Rauschen-Frontend – Referenzdesign
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
Version: 2.0.1
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1120EVM — ADS1120 – Evaluierungsmodul ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul ADS1256EVM-PDK — ADS1256-Leistungs-Demokit ADS1259EVM-PDK — ADS1259-Leistungs-Demokit ADS1282EVM-PDK — ‌ADS1282-Leistungs-Demokit ADS7945EVM-PDK — ADS7945-Leistungs-Demokit ADS7957EVM-PDK — ADS7957-Leistungs-Demokit ADS7961EVM-PDK — ADS7961-Leistungs-Demokit ADS8028EVM-PDK — ADS8028-Leistungs-Demokit ADS8320EVM-PDK — ADS8320-Leistungs-Entwicklungskit ADS8325EVM-PDK — ADS8325-Leistungs-Entwicklungskit ADS8326EVM-PDK — ADS8326-Leistungs-Entwicklungskit ADS8339EVM-PDK — ADS8339 – Mini-SAR-ADC, 16 Bit, 250 kSPS – Evaluierungsmodul/Leistungs-Demokit (PDK) ADS8638EVM-PDK — ADS8638-Leistungs-Demokit

Dokumentation

Versionsinformationen

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

Support-Software

ADS1220EVM-SW — Software for ADS1220EVM; requires ADCPRO

lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul

ADS1220EVM-SW — Software for ADS1220EVM; requires ADCPRO

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum: 23.08.2024
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS1220EVM — ADS1220 -Evaluierungsmodul
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS1x20EVM User's Guide 12.07.2013
Zertifikat ADS1220EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos