TIDA-00777

TIDA-00777

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eines aktiven Integrators deckt einen großen Eingangsstrombereich für Rogowski-Spulen mit Genauigkeit, Linearität, Stabilität und Wiederholbarkeit ab. Der Integrator verwendet einen Präzisionsverstärker mit sehr geringem Offset und Temperaturdrift. Es werden zwei Konfigurationen des Integrators gezeigt. Die eine ist für Präzisionsmessungen mit weniger als 3O-Phasenfehler und die andere für schnelle Reaktionszeiten (< 15 ms RC). Während das Ausgangssignal bipolar ist, kann eine optionale Pegelverschiebungsstufe verwendet werden, wenn ein unipolarer Ausgang erforderlich ist.

Merkmale
  • Aktives Integratordesign mit geringem Offset und einem Verstärker, der nahe an Nulldrift liegt (OPA2188).
  • Der Integratorausgang ist kompatibel mit unipolarem oder bipolarem ADC-Eingangsbereich (Beispiel: ADS131A04 mit 0-5-V- oder ±2,5-V-Eingang).
  • Der Integrator wurde auf Genauigkeit bei 50/60 Hz, Wiederholbarkeit und Temperaturstabilität über 25 °C ± 35 °C getestet.
  • Der Integrator arbeitet von einem einzelnen 5-V-DC-Eingang mit positiven und negativen Spannungen für den bipolaren Betrieb, der auf der Platine erzeugt wird.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBY4A.PDF (1614 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMR0.ZIP (339 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMQ9.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMR2.ZIP (1854 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCF0.ZIP (2290 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMR1.PDF (1975 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMQ8.PDF (835 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS60403Ladungspumpen-Spannungsinverter, 60 mA, mit Festfrequenzbetrieb, 250 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2951-NLow-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS723Einstellbarer negativer Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA188Präziser Nulldrift-Operationsverstärker, Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2188Rauscharmer Operationsverstärker, 0,03µV/°C, 6µV Vos, mit Rail-to-Rail-Ausgang, 36 V Zero-Drift

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2189Dualer 14-MHz-MUX-freundlicher CMOS-Präzisions-Operationsverstärker mit geringem Rauschen und Nullab

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040-NMikroenergie-Shunt-Präzisionsspannungsreferenz, 100 ppm/°C
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
* Designleitfaden Active Integrator Rogowski Coil for Relay and Breaker Design Guide (Rev. A) 29.09.2016

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos