TIDA-00807

TIDA-00807

Designdateien

Überblick

Fehleranzeiger (Fault Indicators, FI) sind Bausteine, die in bestimmten Abständen an Freileitungen in Stromverteilungsnetzen angebracht werden, um das Auftreten von Fehlern zu erkennen und anzuzeigen. Der Vorteil besteht in der Reduzierung der Ausfallzeiten durch die einfache Erkennung der Fehlerzone.  Das Referenzdesign TIDA-00807 verfügt über eine MCU mit extrem niedrigem Stromverbrauch und ein diskretes analoges Frontend zur Überwachung und Messung von Strom- und Spannungsparametern am Einbauort. Darüber hinaus kann ein Selbsttestmechanismus, bestehend aus einem DAC und einem Hall-Schalter, so konfiguriert werden, dass er ein Diagnoseprogramm ausführt, mit dem sich das System selbst testen kann.

Merkmale
  • Messbereich für die Stromspannung: 0,5–100 MHz, 50–300 V
  • Messgenauigkeit: ≤±2 %
  • Mehrere Verstärkungsstufen und ADC-Kanäle zur Abdeckung eines großen Strom- und Spannungsbereichs
  • Konfigurierbarer DC/DC-Wandler mit zwei Schienen (mit integriertem Lastschalter) für mehr Flexibilität und Energieeinsparungen
  • Die Auswahl der MCU basiert auf extrem niedrigem Stromverbrauch, geringer Pin-Anzahl und Platzbedarf.
  • Selbsttest – Fehlerstromsimulation mit DAC und Selbsttestmagnet-Erkennung mit Hall-Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBY5A.PDF (1488 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRMK1.PDF (217 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRMK0.PDF (103 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRMK3.ZIP (2092 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCD2.ZIP (399 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRMK2.PDF (183 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRMJ9.PDF (798 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analog- & Präzisionsschalter & -multiplexer

SN74LVC1G3157 — 1-Kanal-Analogschalter, 5 V, 2:1 (SPDT)

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62740 — Abwärtswandler (Buck-DC/DC-Wandler), 2,2-5,5 V Eingangsspannung, extrem niedriger Stromverbrauch von

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5032 — Schalter mit geringem Stromverbrauch (5 Hz, < 1 µA) für niedrige Spannung (bis zu 5,5 V)

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5728 — 8-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-DACs (≤ 10 MSPS)

DAC101C081 — Mikroenergie-Digital-Analog-Wandler, 10 Bit, mit einer I2C-kompatiblen Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA2317 — Dual-Operationsverstärker, niedriger Offset, Rail-to-Rail-E/A

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4041-N — Feste und einstellbare Präzisions-Micropower-Shunt-Spannungsreferenz, 45 µA

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCCD3 — TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00807 — Fehlerüberwachung für Overhead-Fehlerindikatoren mit extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign

TIDCCD3 — TIDA-00807 OH Fault Indicator Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 06.12.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00807 — Fehlerüberwachung für Overhead-Fehlerindikatoren mit extrem geringem Stromverbrauch – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccd3 or www.ti.com/lit/xx/tidccd3a/tidccd3a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCD3. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Fault Monitoring for Overhead Fault Indicators Ultra-Low-Power Design Guide (Rev. A) 19.05.2017
Technischer Artikel Benefits of using Sub-1 GHz connectivity for grid asset monitoring, protection and PDF | HTML 28.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos