TIDM-FRAM-WATERMETER

Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller

TIDM-FRAM-WATERMETER

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and reduces CPU engagement, which helps to reduce overall power consumption.

Merkmale
  • Magnetic pulse measurement
  • 2.9uA standby current
  • Non-volatile on-chip FRAM real-time storage
  • Support NFC and Sub-1GHz BoosterPack
  • Battery voltage monitor
  • This end equipment design is tested and includes HW, firmware, GUI, demo and User's Guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU517A.PDF (10290 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAX5.ZIP (151 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAX3.PDF (62 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAX6.ZIP (2881 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC668.ZIP (4143 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAX4.ZIP (374 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAX2.PDF (101 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS782150-mA-, Nano-IQ-, Low-Dropout-Spannungsregler mit Aktivierung und Betriebstemperatur von –40 bis +1

Datenblatt: PDF | HTML
Treiber für Gleichstrom-Bürstenmotoren

DRV883712-V-Motortreiber mit 1,8-A-H-Brücke

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD75RS-485-Transceiver, 3,3 V, halbduplex mit ESD gemäß IEC, 20 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR413316-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR4133 — MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

This reference design, featuring the MSP430FR4133 FRAM-based MCU, is a fully-functional battery powered magnetic pulse water meter with wired and wireless automatic meter reading (AMR) function. The instantaneous and total flow is displayed on the LCD. This design works in low power mode and (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR4133 MSP430FR4133 LaunchPad Development Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00980 RGB-LED-Signalsäule mit E/A-Link-Schnittstelle – Referenzdesign TIDA-01556 Referenzdesign mit Algorithmus für die Nachverfolgung des maximalen Leistungspunkts für das Laden vo TIDC-MULTIBAND-WMBUS Referenzdesign für HF-Subsystem zur Multiband-Funkübertragung (169, 433 und 868 MHz) im wM-Bus mit S TIDM-FRAM-THERMOSTAT Referenzdesign für Thermostat-Implementierung mit MSP430-Mikrocontroller TIDM-FRAM-WATERMETER Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller TIDM-REMOTE-CONTROLLER-FOR-AC Fernbedienung für Klimaanlage mit energieeffizientem Mikrocontroller

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC664 — Water Meter Implementation with FRAM Microcontroller Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-FRAM-WATERMETER Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller

TIDC664 Water Meter Implementation with FRAM Microcontroller Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.10.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-FRAM-WATERMETER Referenzdesign für kostengünstigen Wasserzähler-Implementierung mit FRAM-Mikrocontroller

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc664 or www.ti.com/lit/xx/tidc664/tidc664.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC664. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Water Meter Implementation With MSP430FR4xx Design Guide (Rev. A) 15.10.2014

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

IDE, Konfiguration, Compiler oder Debugger
ENERGYTRACE EnergyTrace-Technologie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos