TIDA-00854

TIDA-00854

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign besteht aus einem elektrochemischen Mikrostrom-Sensorschaltkreis vom Typ „Potentiostat“ für tragbare batteriebetriebene oder schwer zu erreichende langlebige tragbare oder fest installierte Geräte. Die Verwendung eines Nanostromverstärkers und eines Referenzschaltkreises ermöglicht es dem Schaltkreis, kontinuierlich und unabhängig vom Überwachungsprozessor zu arbeiten, um die Vorspannung des Sensors zu gewährleisten und lange Einschwingzeiten beim Anlaufen zu vermeiden.

Merkmale
  •  Potentiometrischer Verstärker, anpassbar für viele Anwendungen mit elektrochemischen Zellen
  •  Unterstützt Sensoren mit und ohne Vorspannung
  •  Anpassbar an viele Anwendungen mit zwei oder drei Terminals für elektrochemische Zellen
  •  Gesamtversorgungsstrom des Verstärkerschaltkreises im Mikrostrombereich (< 1 µA) für eine lange Batterielebensdauer
  •  BoosterPack-kompatibles Platinenformat zur Verwendung mit der MSP430-LaunchPad-Entwicklungsplattform
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUC74B.PDF (1136 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRNR1.PDF (56 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRNR0.PDF (43 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRNR3.ZIP (622 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCO5.ZIP (210 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRNR2.PDF (270 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRNQ9.PDF (101 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

LPV802 — Dual-RRO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 8 kHz, extrem niedrigen Ruhestrom (320 nA), min. Versorgung

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1080 — Energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor, Genauigkeit von 2 % rel. Luftfeuchtigkeit

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

Dieses Referenzdesign besteht aus einem elektrochemischen Mikrostrom-Sensorschaltkreis vom Typ „Potentiostat“ für tragbare batteriebetriebene oder schwer zu erreichende langlebige tragbare oder fest installierte Geräte. Die Verwendung eines Nanostromverstärkers und eines Referenzschaltkreises (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00854 — Verstärker für elektrochemische Gassensoren im Mikrobereich – Referenzdesign TIDA-01421 — Gleichstrommotor-Welligkeitszähler für die Automobilindustrie – Referenzdesign für sensorlose Positi TIDM-FRAM-CTPL — Intelligente Wiederherstellung des Systemzustands nach Stromausfall mit Dienstprogramm Compute Throu TIDM-INDUCTIVELINEAR — ESI + LDC Induktive lineare Positionserfassung – Referenzdesign
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

MSP-EXP430FR6989 — MSP430FR6989 LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00854 — Verstärker für elektrochemische Gassensoren im Mikrobereich – Referenzdesign TIDA-01421 — Gleichstrommotor-Welligkeitszähler für die Automobilindustrie – Referenzdesign für sensorlose Positi TIDM-FRAM-CTPL — Intelligente Wiederherstellung des Systemzustands nach Stromausfall mit Dienstprogramm Compute Throu TIDM-INDUCTIVELINEAR — ESI + LDC Induktive lineare Positionserfassung – Referenzdesign

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCCO6 — TIDA-00854_Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00854 — Verstärker für elektrochemische Gassensoren im Mikrobereich – Referenzdesign

TIDCCO6 — TIDA-00854_Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.09.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00854 — Verstärker für elektrochemische Gassensoren im Mikrobereich – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcco6 or www.ti.com/lit/xx/tidcco6/tidcco6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCO6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Micropower Electrochemical Gas Sensor Amplifier Reference Design (Rev. B) 13.11.2017
Technischer Artikel How to improve IoT designs with a nanopower EMI-tolerant op amp PDF | HTML 09.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos