TIDA-00901

Referenzdesign für einen BLDC-Motorantrieb für die Automobilindustrie, 12 V, 200 W (20 A)

TIDA-00901

Designdateien

Überblick

Hierbei handelt es sich um einen Antrieb für dreiphasige bürstenlose Gleichstrommotoren, der für den Betrieb in 12-V-Automobilanwendungen wie HLK-Gebläsen entwickelt wurde. Dieses Referenzdesign treibt Motoren im 200-W-Bereich an und kann Ströme von bis zu 20 A verarbeiten. Durch sensorlosen Betrieb oder externe Hall-Effekt-Sensoren bietet das Design die Flexibilität, sich an viele Motoren anzupassen.

Merkmale
  • Kompaktes Referenzdesign zur Steuerung von bürstenlosen Gleichstrommotoren
  • Funktioniert mit oder ohne Hall-Effekt-Kommutierungssensoren
  • Großer Versorgungsspannungsbereich und Batterie-Verpolungsschutz
  • Einfache Steuerschnittstelle
  • Getestet und umfasst eine Anleitung für die ersten Schritte sowie Links zu GUI und Demo-Projekten
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBP9.PDF (9627 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLJ2.PDF (138 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLJ3.PDF (83 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLJ4.ZIP (1129 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC45.ZIP (711 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLJ5.PDF (1941 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRLJ1.PDF (381 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8305-Q1Intelligenter 12-V-Batterie-3-Phasen-Gate-Treiber (Grad 0 und Grad 1)

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013Hohe Spannung (bis zu 38 V), hohe Bandbreite (30 kHz) Hall-Effekt-Latch

Datenblatt: PDF | HTML
Hall-Effekt-Latches & ‑Schalter

DRV5013-Q1Hall-Effekt-Latch für die Automobilindustrie mit hoher Spannung (bis zu 38 V) und hoher Bandbreite (

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53600-Q1Synchroner 2,1-MHz-Abwärtswandler von 3,5 V auf 36 V, 650 mA für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

LMT86-Q1Temperatursensor, 2,2-V-fähig, 10 uA, analoger Ausgang, mit Automotive Grade

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive 12-V, 200-W (20-A) BLDC Motor Drive Reference Design 14.04.2016
Technischer Artikel Putting innovation in the driver's seat. What technologies are most important to m PDF | HTML 27.04.2017
Technischer Artikel Understanding flap actuators and what drives them in automotive HVAC systems PDF | HTML 13.04.2017
Technischer Artikel The power to innovate industrial design PDF | HTML 27.03.2017
Technischer Artikel How motor drivers aid in an automobile’s “limp-home” mode PDF | HTML 06.10.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos