TIDA-010014

IR-LED-Treiber mit niedriger Spannung für Subsysteme für photoelektrische Messungen – Referenzdesign

TIDA-010014

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt ein Designbeispiel für einen IR-LED-Treiber für Subsysteme für photoelektrische Messungen bereit.  Das beschriebene Subsystem enthält einen Spannungs-Strom-Wandler auf der Basis eines Operationsverstärkers (OpAmp) und eines MOSFET-Transistors für den Baustein des aktiven Durchlasses, um die Grundlage einer genauen und programmierbaren Stromsenkenfunktion zu bilden.  Die Verwendung des MOSFET-Transistors in diesem Schaltkreis bietet mehrere Vorteile, die beschrieben werden, und vor allem die Möglichkeit, eine gute Stromregelung in batteriebetriebenen Niederspannungs-Systemen bereitzustellen.  Ähnlich ermöglichen die hohe Eingangsimpedanz und die hohe Open-Loop-Verstärkung des Operationsverstärkers bei der Rückkopplung des Schaltkreises eine flache Antwort über die Temperatur und minimale Abweichungen des Ausgangsstroms aufgrund von Änderungen der Versorgungsspannung.

Merkmale
  • Niederspannungsbetrieb für 3-V-Batterieanwendung
  • Schnelle Aktivierungszeit mit minimalem Überschwingen zur Minimierung der LED-Einschaltzeit
  • Niedriger Versorgungsstrom im ausgeschalteten Zustand
  • Großer und linearer Ausgangsstromeinstellbereich
  • Geringer Platzbedarf
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEB7.PDF (675 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRWX9.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRWX8.PDF (21 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV9002Dual-RRIO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz, für kostenoptimierte Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17483F430 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-LGA 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, Gate-ESD-Schutz

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Low Voltage IR LED Driver Ref Design for Photoelectric Measurement Subsystems 17.08.2018

Verwandte Designressourcen

Designtools & Simulation

Simulationstool
TINA-TI SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos