TIDA-010015

TIDA-010015

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt ein kompaktes, hocheffizientes Design mit 24 V DC und 500 W für industrielle AC-DC-Stromversorgungen. Dieses Design besteht aus einer zweiphasigen Leistungsfaktorkorrektur (PFC) im verschachtelten Übergangsmodus (TM) am Frontend auf der Basis des UCC28064A. Dies minimiert die Größe der PFC-Induktionsspule und reduziert die Anforderungen an das EMI-Filter. Die DC/DC-Implementierung erfolgt über die HB-LLC-Stufe mit dem UCC256301-Baustein von TI. Zur Effizienzverbesserung wird die Synchrongleichrichtung auf der Sekundärseite verwendet, die den UCC24612 nutzt.

Merkmale
  • Gesamtwirkungsgrad von 94,5 % bei Volllast mit einem Spitzenwirkungsgrad von > 95 %
  • Betrieb mit bis zu 330 W ohne Zwangskühlung
  • Hoher Leistungsfaktor > 0,99 und erfüllt die PFC-Vorschriften und die Strom-THD gemäß IEC 61000-3-2 Klasse A
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm für leitungsgeführte Emissionen (EN55011 Klasse B)
  • Die ZCS-Vermeidungsfunktion und die OVP-Sensorfunktion im LLC-Controller verbessern die Robustheit und schützen Systeme vor Überstrom, Kurzschluss und Überspannung, um die Sicherheit zu gewährleisten.
  • Kleiner Leiterplatten-Formfaktor von 160 mm × 80 mm × 35 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten TIDA-010015.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 21
Ausgangsleistung (W) 504
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Boost- Transition Mode^Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUEC2B.PDF (2176 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRXC6.PDF (348 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXC5.PDF (117 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXC8.ZIP (3061 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEY1.ZIP (1752 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXC7.PDF (1380 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXC4.PDF (619 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256301 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28064A — Übergangsmodus-PFC-Controller, Natural Interleaving™, mit hohem Teillast-Wirkungsgrad

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA181 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TL331 — Hochspannungs-Einzeldifferenzialkomparator

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV171 — 36-V-Einzel-Operationsverstärker mit 3 MHz und geringem Stromverbrauch für kostensensible Anwendunge

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2951-N — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 30 V, mit Power-Good- und Aktivierungsfunktion

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2981 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517 — 20V VDD, 4A/4A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and dual-input structure

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19505KCS — 80 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-TO-220, 3,1 mOhm
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
* Designleitfaden 94.5% Efficiency, 500-W Industrial AC/DC Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 06.05.2020
Technischer Artikel How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 14.02.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos