TIDA-01003

1-MP-Kameramodul-Referenzdesign mit YUV422, FPD-Link III und 4 V–36 V-Stromversorgung über Koax für

TIDA-01003

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für ein 1-MP-Kameramodul für die Automobilindustrie verwendet einen CMOS-Bildwandler, um mehrere unkomprimierte Videoformate über FPD-Link III bereitzustellen Unterstützte Videoformate sind 8- und 10-Bit-YUV422. Die FPD-Link-III-SerDes-Technologie von TI ermöglicht die Übertragung von Videodaten, bidirektionalen Steuersignalen und Stromversorgung über ein einziges Koaxialkabel. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 4 bis 36 V ist dieses Design vor Batterieschluss geschützt und kann für fortschrittliche Fahrerassistenz- und Infotainmentsysteme wie Rundumsichtsysteme, Rückfahrkameras, Fahrerüberwachung, intelligente Spiegel und als Ersatz für Analog- oder Ethernet-Kameras verwendet werden.

Merkmale
  • Modulausgänge YUV422 720 p bis 30 fps
  • Stromversorgung mit Schaltwandler mit großem Eingangsspannungsbereich, um einem Batterieschluss standzuhalten
  • Einzelner Rosenberger Fakra-Koaxialanschluss für digitale Video-, Strom-, Steuerungs- und Diagnosefunktionen
  • Platzoptimiertes Design passt auf eine einzelne Leiterplatte mit 20 × 20 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCA0A.PDF (6371 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRR02A.PDF (126 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRR04A.PDF (59 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRR01A.ZIP (727 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDG2A.ZIP (719 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRR05A.PDF (1215 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRR03A.PDF (290 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM53600-Q1Synchroner 2,1-MHz-Abwärtswandler von 3,5 V auf 36 V, 650 mA für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62261-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 2 bis 6 V, 2,25 MHz, Festfrequenz, 600 mA, mit fes

Datenblatt: PDF
Serializer/Deserializer für FPD-Link

DS90UB913A-Q1FPD-Link III Serializer, 25 bis 100 MHz, 10 Bit & 12 Bit

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP5907-Q1250-mA-Regler mit niedrigem Rauschen, hohem PSRR und extrem niedriger Abfallspannung mit niedrigem I

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Automotive 1MP Camera Reference Design With YUV422, FPD-Link III, 4 to 36V POC (Rev. A) 02.03.2018
Technischer Artikel Ripple reduction techniques for sensitive and dynamic rails in automotive camera m PDF | HTML 01.11.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01002 Referenzdesign für Fahrzeug-Kameramodul mit 1 Megapixel, YUV422-Ausgang, FPD-Link III und Stromverso

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos