TIDA-010056

Leistungsstufen-Referenzdesign für 3-phasige BLDC-Antriebe mit 54 V, 1,5 kW, >99 % Wirkungsgrad, 70

TIDA-010056

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert eine 1,5-kW-Leistungsstufe für den Antrieb eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors in kabellosen Werkzeugen, die mit einem 15-Zellen-Li-Ionen-Akku mit einer Spannung von bis zu 63 V betrieben werden. Das Design ist ein kompakter Antrieb mit einer Größe von 70 mm x 69 m, der einen Dauerstrom von 25 ARMS bei einer Schaltfrequenz von 20 kHz ohne Kühlkörper und mit natürlicher Konvektion liefert und eine sensorgestützte Trapezsteuerung implementiert. Durch den Einsatz eines intelligenten Gate-Treibers mit optimiertem MOSFET und PCB erzielt das Design optimierte MOSFET-Schaltverluste und optimierte EMI. Das Design zeigt einen MOSFET-Betrieb innerhalb des sicheren Betriebsbereichs mit verbesserten Schutzfunktionen, einschließlich MOSFET-Überstrom- und Durchschussschutz durch VDS-Überwachung, Gate-Schutz, Schaltspannungsspitzenoptimierung mit Anstiegsratensteuerung und Übertemperaturschutz.

Merkmale
  • Arbeitet mit Spannungen von 9 V bis 63 V (15s-li-Ionen-Batterie) und liefert 25 ARMS Dauerstrom mit 400 A Spitze.
  • Unterstützung für 54 V/1,5 kW und 25 ARMS ohne Kühlkörper in einem kleinen PCB-Formfaktor von 70 mm x 69 mm
  • Über 99 % Wirkungsgrad bei 20 kHz Trapezregelung für 54 V/1,5 kW
  • MOSFET-Überstromschutz durch VDS-Sensorik mit einer Reaktionszeit von weniger als 1 µs mit zusätzlicher Deglitch-Zeit von 4 µs zur Vermeidung von Fehlauslösungen
  • Verbesserter Schutz am MOSFET-Gate einschließlich VGS-Unterspannungs-, Überspannungs-, Gate-Source-Kurzschluss- und Leerlauf-Schutz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEQ9A.PDF (8985 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRZV2.PDF (296 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZV1.PDF (300 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZV4.ZIP (4526 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFI2.ZIP (409 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZV3.PDF (1817 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZV0.PDF (444 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8350RMaximal 3-phasiger intelligenter Gate-Treiber, 102 V, mit Abwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Strommessverstärker

INA180Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTTN-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Analoge Temperatursensoren

TMP235Analoger Temperatursensor, 1 C, 10 mV/C

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355Integrierter analoger Mikrocontroller, 24 MHz, 105 °C, mit 32 KB FRAM, Operationsverstärkern/PGAs, 1

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCFI3 — TIDA-010056 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010056 Leistungsstufen-Referenzdesign für 3-phasige BLDC-Antriebe mit 54 V, 1,5 kW, >99 % Wirkungsgrad, 70

TIDCFI3 TIDA-010056 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.06.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010056 Leistungsstufen-Referenzdesign für 3-phasige BLDC-Antriebe mit 54 V, 1,5 kW, >99 % Wirkungsgrad, 70

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcfi3 or www.ti.com/lit/xx/tidcfi3/tidcfi3.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCFI3. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 54-V, 1.5 kW, >99% Efficient, 70x69 mm^2 Power Stage Reference Design (Rev. A) 31.07.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos