TIDA-010216

TIDA-010216

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Lithium-Ionen (Li-Ion), LiFePO4‑Akkupack mit niedrigem Stromverbrauch im Standby- und Transport-Modus und hoher Zellspannungsgenauigkeit für 16 serielle Zellen. Das Design überwacht jede Zellenspannung, den Akkustrom, die Zell- und MOSFET-Temperatur mit hoher Genauigkeit und schützt den Li-Ionen- und LiFePO4-Akkupack vor Zellüberspannung, Zellunterspannung, Übertemperatur, Lade- und Entladeüberstrom und Entladekurzschluss. Fünf Paare von Low-Side-N-Kanal-MOSFETs mit starker Ein- und Ausschaltfähigkeit sorgen dafür, dass das Design einem größeren Lade- und Entladestrom standhält. Durch eine effiziente Hilfsstromversorgungsstrategie erreicht dieses Referenzdesign einen Standby-Verbrauch von 100 μA und einen Verbrauch von 10 μA im Betriebsmodus. Das spart mehr Energie ein und ermöglicht eine längere Versanddauer und Standby-Zeit. Aufgrund dieser Merkmale eignet sich dieses Referenzdesign für Batterie-Backup-Einheiten (BBU) für Telekommunikations- und Serveranwendungen, Energiespeichersysteme für Privathaushalte (ESS), E-Motorräder, tragbare Ladestationen und andere Anwendungen mit hochleistungsfähigen Batterien.

Merkmale
  • Niedrige Stromaufnahme:
    • Typischerweise 100 μA im Standby-Modus
    • Typischerweise 10 μA im Transportmodus
  • Hohe Genauigkeit der Zellenspannung ohne Kalibrierungen
    • ±5 mV bei 25 °C
    • ±10 mV bei 0 °C bis 60 °C
    • ±15 mV bei –40 °C bis 85 °C
  • Robuster Schutz der Batteriezellen, einschließlich Überspannung, Unterspannung, Überstromentladung, Überstromladung, Kurzschluss und Übertemperatur
  • Zu den weiteren Systemschutzfunktionen gehören Zellenunterbrechung und thermischer Host-Watchdog, CAN-Bus-Fehler sowie Kurzschluss im Lade- und Entladungs-MOSFET
  • N-Kanal-Low-Side-MOSFETs und starke Antriebsleistung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF14.PDF (821 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMB15.PDF (613 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMB14A.PDF (143 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMB17.ZIP (3559 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGB3.ZIP (2117 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMB16.PDF (2522 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMB13.PDF (861 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76952 — Batterieüberw.-/Schutzbaus. für Li-Ion-/Li-Polymer-/LiFePO4-Akkupacks, hohe Genauigk., 3 – 16 Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5163 — Synchroner DC/DC-Abwärtswandler mit 100 V-Eingang und 0,5 A und extrem niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54308 — 4,5 V bis 28 V-Eingang, 3 A-Ausgang, Synchron-350-kHz-FCCCM-Abwärtswandler

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7731 — Verstärkter 3-Kanal-1/2-Digitalisolator

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E007 — 10 pF, ±13 V, ±8 kV, DualESD-Schutzdiode für AC-Signaldatenschnittstellen

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1042 — Isolierter CAN-Transceiver mit 70-V-Busfehlerschutz und flexibler Datenrate

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A24 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 200 mA, 18 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2155 — 24-MHz-MCU mit 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, Komparator, 12-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27517 — Einkanal-Low-Side-Gate-Treiber mit 4 V UVLO und Doppeleingangsstruktur, 20 V VDD, 4 A/4 A

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27524A — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19536KTT — N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, 100 V, Einzel-D2PAK, 2,4 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19538Q3A — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1400 — RS-485-Transceiver in platzsparendem Gehäuse mit ±12-kV-IEC-ESD, 3,3 V bis 5 V, 500 kbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61 — Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 16s Battery Pack Ref. Des. W/ Low-Side MOSFET Control for Large Capacity Apps. PDF | HTML 27.10.2022
Anwendungshinweis Using Low-Side FETs with the BQ769x2 Battery Monitor Family (Rev. A) PDF | HTML 24.02.2022
Anwendungshinweis Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A) PDF | HTML 15.02.2022

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Designtools & Simulation

Berechnungstool
LM5163-LM5164DESIGN-CALC — LM5163 und LM5164 – Wandler-Quickstart-Design-Tool

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos