TIDA-010268

TIDA-010268

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Akkupack-Design für 5s bis 7s mit hoher Zellenspannungsgenauigkeit für die Typen Lithium-Ionen (Li-Ion) und Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4). Das Design überwacht jede Zellenspannung, den Akkustrom sowie die Temperaturen der Zellen und MOSFET-Transistoren mit hoher Genauigkeit und schützt den Li-Ionen- und LiFePO4-Akkupack vor Zellüberspannung, Zellunterspannung, Übertemperatur, Lade- und Entladeüberstrom und Entladekurzschluss. Das Produkt verwendet eine Architektur mit N-Kanal-MOSFET in Low-Side-Konfiguration und verfügt über starke Ein- und Ausschaltfunktionen. Dank dieser Merkmale ist dieses Referenzdesign bestens geeignet für Akkupack-Anwendungen für Elektrowerkzeuge und Staubsauger.

Merkmale
  • Akkupack für 5s bis 7s vom Typ Li-Ion oder LiFePO4 30 A maximaler Dauerentladestrom (BQ76905 und BQ76907 eignen sich schon ab 2 Zellen, mit vertretbaren Änderungen kann dieses Design auch Anwendungen mit der Mindestanzahl von 2 Zellen unterstützen)
  • Überwacht Zellenspannungen, Akkustrom und Akkutemperaturen, gleicht Zellen aus und schützt durch Steuerung von Lade- oder Entladungs-FETs
  • Hardware-Schutz für Überstrom bei Entladung, Kurzschluss bei Entladung, Überspannung und Unterspannung
  • Robuster Batteriezellenschutz mit sekundärem Schutz: Zellüberspannung, Zellunterspannung und Übertemperatur
  • Kompakte Abmessungen, niedriger Durchlasswiderstand, auf der Platine integrierte MOSFETs mit niedrigen Werten für Qg und Qgd zur MOSFET-Regelung in Low-Side-Konfiguration
  • Niedriger Ruhestrom und energieeffizienter Transportmodus
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF44.PDF (916 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMCI5.PDF (331 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCI4.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCI7.ZIP (2693 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGL9.ZIP (726 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCI6.PDF (1439 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCI3.PDF (523 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSPM0C1103-Q1 — 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 8KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC, L

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

MSPM0C1104-Q1 — 24 MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 16KB Flash, 1 KB SRAM, 12 Bit ADC, für die Automobilindustrie, ADC,

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76905 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung

Datenblatt: PDF | HTML
Batterieüberwachung & Ausgleichsregler

BQ76907 — Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 7S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ77207 — Li-Ionen-Akku mit 3 bis 7 Zellen, interner Verzögerungstimer, Spannungs- und Temperaturschutz

Datenblatt: PDF | HTML
CAN-Transceiver

TCAN1042-Q1 — Fehlersicherer CAN-Transceiver mit flexibler Datenrate für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0C1103 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 8 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrzweck-MCUs

MSPM0C1104 — 24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV704 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 150 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSPM0L1106 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM365R6 — 0,6-A-Synchron-Abwärtswandlerstrommodul, 3 bis 65 V Eingang, 1 bis 13 V Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61 — Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole
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
* Designleitfaden 5s–7s Battery Pack Reference Design With Low-Side MOSFET Control PDF | HTML 01.01.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos