TIDA-010276

TIDA-010276

Designdateien

Überblick

Dieses Design demonstriert eine Galliumnitrid (GaN)-Feldeffekttransistor (FET)-Leistungsstufe mit 36 V und 50 A zur Ansteuerung eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors in kabellosen Werkzeugen, die von einem 5-Zellen-Li-Ionen-Akku auf einen 10-Zellen-Akkupack betrieben werden. Dieses Referenzdesign verwendet den LMG3100R017 GaN-FET mit integriertem GaN-FET-Antrieb, um die Effizienz und Leistung des Motorsteuerungssystems zu verbessern. Zusätzlich bietet das Design ein TI BoosterPack™-Plugin-Modul, das mit einer 3,3-V-E/A-Schnittstelle zum Anschluss an ein C2000™ MCU LaunchPad™-Entwicklungskit oder ein MSPM0 MCU LaunchPad-Entwicklungskit zur schnellen und einfachen Leistungsbewertung der GaN-Technologie kompatibel ist.

Merkmale
  • Der 6,50 mm × 4,0 mm LMG3100R017 GaN-FET mit integriertem Treiber ermöglicht eine hohe Leistungsdichte und ein einfaches Leiterplattenlayout
  • Ein hoher Wirkungsgrad (>99 % Spitze) bei 20 kHz PWM ermöglicht den Betrieb bei 25 °C Umgebungstemperatur bis zu 50 A Spitzenstrom ohne Kühlkörper, 98,5 % Wirkungsgrad bei 80 kHz PWM bei 50 A Spitzenstrom
  • Der LMG3100R017 ermöglicht den Betrieb bei höheren PWM-Frequenzen. Dadurch kann die Größe und Höhe des DC-Bus-Kondensators verringert werden, indem Elektrolyt- durch Keramikkondensatoren ersetzt werden
  • Dadurch, dass keine Sperrverzögerungsverluste entstehen, werden die Schwingungen des Schaltknotens gemindert
  • Die geringe Totzeit von <20 ns minimiert Phasenspannungsverzerrungen
  • Unterstützt Hochgeschwindigkeitsmotorsteuerung mit hoher PWM-Frequenz
  • Verwendet Low-Side-Stromabtastung und fügt Phasenspannungsabtastung hinzu, um die Verifizierung der sensorlosen feldorientierten Regelung (FOC) oder der sensorlosen Trapezregelung zu unterstützen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF86A.PDF (2286 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDS9.PDF (622 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDS8.PDF (340 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDT1B.ZIP (4823 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGV2.ZIP (1070 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDT0.PDF (2584 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDS7A.PDF (1097 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR38010 — SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Spannungswandler mit 80 V, 1,0 A, 2,2 MHz und 40 μA IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG3100R017 — Zwei 1,7-mΩ-GaN-FETs (100 V) mit integriertem Treiber

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

OPA4323 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 20 MHz und Nulldurchgang und geringem Rauschen (6 nV/√

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7B81 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO), 150 mA, Batteriebetrieb (40 V), extrem niedriger Ruhestrom, mit A

Datenblatt: PDF | HTML
Thermistoren

TMP61 — Linearer Thermistor, 1 % und 10 kΩ , in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through Hole

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Entwicklungskit

LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

Dieses Design demonstriert eine Galliumnitrid (GaN)-Feldeffekttransistor (FET)-Leistungsstufe mit 36 V und 50 A zur Ansteuerung eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors in kabellosen Werkzeugen, die von einem 5-Zellen-Li-Ionen-Akku auf einen 10-Zellen-Akkupack betrieben werden. Dieses (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010276 — Referenzdesign für 3-phasigen 36-V-, 50-A-GaN-Inverter für die BLDC-Motorsteuerung
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-F2800137 — TMS320F2800137 LaunchPad™-Entwicklungskit für C2000™-Echtzeit-MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010276 — Referenzdesign für 3-phasigen 36-V-, 50-A-GaN-Inverter für die BLDC-Motorsteuerung
Evaluierungsplatine

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™ -Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Dieses Design demonstriert eine Galliumnitrid (GaN)-Feldeffekttransistor (FET)-Leistungsstufe mit 36 V und 50 A zur Ansteuerung eines dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotors in kabellosen Werkzeugen, die von einem 5-Zellen-Li-Ionen-Akku auf einen 10-Zellen-Akkupack betrieben werden. Dieses (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010264 — Referenzdesign für MCU-basierten medizinischen Alarm mit Superkondensator-Stromausfallüberbrückung TIDA-010276 — Referenzdesign für 3-phasigen 36-V-, 50-A-GaN-Inverter für die BLDC-Motorsteuerung TIDA-010935 — Referenzdesign für die Kommunikation über Solarstromleitungen TIDA-010985 — Referenzdesign: Isolationsüberwachung für Widerstandsmessbrücken in 800-VDC-Systemen m. großem Y-Cap
Evaluierungsplatine
PLC010935BP — Referenzdesign für PLC010935BP BoosterPack™ Plug-in-Modul zur Kommunikation über Solarstromleitungen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™ -Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010264 — Referenzdesign für MCU-basierten medizinischen Alarm mit Superkondensator-Stromausfallüberbrückung TIDA-010276 — Referenzdesign für 3-phasigen 36-V-, 50-A-GaN-Inverter für die BLDC-Motorsteuerung TIDA-010935 — Referenzdesign für die Kommunikation über Solarstromleitungen TIDA-010985 — Referenzdesign: Isolationsüberwachung für Widerstandsmessbrücken in 800-VDC-Systemen m. großem Y-Cap
Evaluierungsplatine
PLC010935BP — Referenzdesign für PLC010935BP BoosterPack™ Plug-in-Modul zur Kommunikation über Solarstromleitungen
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
* Designleitfaden 36V 50A Three-Phase GaN Inverter Reference Design for BLDC Motor Control (Rev. A) PDF | HTML 21.07.2025

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

GUI für Evaluierungsmodul (EVM)
MOTORSTUDIO — Motor Studio-GUI zur Abstimmung und Evaluierung von BLDC-Motortreibern
Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — MotorControl Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos