TIDA-010985

TIDA-010985

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign nutzt einen Isolationsüberwachungsbaustein (Insulation Monitoring Device, IMD) für Widerstandsmessbrücken. Das Design erkennt präzise symmetrische und asymmetrische Isolationswiderstandsfehler. Das Referenzdesign misst zudem die Kapazität für Hochspannungs-DC-Systeme mit großen Y-Kondensatoren (Y-Caps). Das Design erfüllt die Anforderungen an die Reaktionszeit gemäß UL-Normen.

Merkmale
  • Unterstützung großer Y-Caps (insgesamt bis zu 9 μF)
  • Prädiktiver Algorithmus mit geringer Berechnungszeit zur Verkürzung der Reaktionszeit
  • Geringe Spannungsabweichung an Y-Caps (±10 % bezüglich Schutzerde)
  • Bietet sowohl symmetrische als auch asymmetrische Fehlererkennung
  • ±5 % Widerstand und ±15 % Fehler bei der Kapazitätsmessung (±3 σ)
  • Unterstützt eine Genauigkeit von ±15 % und eine Reaktionszeit von 10 s gemäß UL 2231-2
  • Unterstützt Busspannungen von bis zu 1 kV
  • Isoliertes Controller Area Network (CAN) 2.0 für die Kommunikation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFG5A.PDF (1939 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB82.PDF (295 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB83.PDF (138 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB85.ZIP (3849 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC927.ZIP (1181 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB84.PDF (1521 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBZ5.PDF (526 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLV9002-Q1Dual-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V und 1 MHz für kostenoptimierte Anwendungen in der Automobil

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A20Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR

Datenblatt: PDF | HTML
Abgestimmte Dünnschichtwiderstände

RES60A-Q1Abgestimmter 1400-V-Dünnschicht-Widerstandsteiler für die Automobilindustrie, mit festem Eingang von

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

TPSM33620-Q1Synchron-Abwärtsmodul mit 3-V- bis 36-V-Eingängen und 2 A für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Signalisolatoren mit integrierter Stromversorgung

ISOW1044Emissionsarmer, isolierter CAN-FD-Transceiver mit 5 kVrms und integriertem DC/DC-Strom

Datenblatt: PDF | HTML
Solid-State-Relais

TPSI2240-Q1Verstärkt isolierter Schalter für die Automobilindustrie mit Avalanche-Schutz, 1200 V, 50 mA

Datenblatt: PDF | HTML
TVS-Dioden

TSM24CABidirektionale TVS-Überspannungsschutzdiode, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LP-MSPM0G3507 — MSPM0G3507 LaunchPad™ -Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

Dieses Referenzdesign nutzt einen Isolationsüberwachungsbaustein (Insulation Monitoring Device, IMD) für Widerstandsmessbrücken. Das Design erkennt präzise symmetrische und asymmetrische Isolationswiderstandsfehler. Das Referenzdesign misst zudem die Kapazität für Hochspannungs-DC-Systeme mit (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010264 Referenzdesign für MCU-basierten medizinischen Alarm mit Superkondensator-Stromausfallüberbrückung TIDA-010276 Referenzdesign für 3-phasigen 36-V-, 50-A-GaN-Inverter für die BLDC-Motorsteuerung TIDA-010935 Referenzdesign für die Kommunikation über Solarstromleitungen TIDA-010985 Referenzdesign: Isolationsüberwachung für Widerstandsmessbrücken in 800-VDC-Systemen m. großem Y-Cap
Evaluierungsplatine
PLC010935BP Referenzdesign für PLC010935BP BoosterPack™ Plug-in-Modul zur Kommunikation über Solarstromleitungen
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LP-MSPM0G3507 MSPM0G3507 LaunchPad™ -Entwicklungskit für 80-MHz-Arm® Cortex®-M0+ MCU

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010264 Referenzdesign für MCU-basierten medizinischen Alarm mit Superkondensator-Stromausfallüberbrückung TIDA-010276 Referenzdesign für 3-phasigen 36-V-, 50-A-GaN-Inverter für die BLDC-Motorsteuerung TIDA-010935 Referenzdesign für die Kommunikation über Solarstromleitungen TIDA-010985 Referenzdesign: Isolationsüberwachung für Widerstandsmessbrücken in 800-VDC-Systemen m. großem Y-Cap
Evaluierungsplatine
PLC010935BP Referenzdesign für PLC010935BP BoosterPack™ Plug-in-Modul zur Kommunikation über Solarstromleitungen

Software-Entwicklung

Firmware

MSPM0G3507-IMD-FW — Firmware für Isolationsüberwachungsbausteine für MSPM0G3507 und TIDA-010985

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010985 Referenzdesign: Isolationsüberwachung für Widerstandsmessbrücken in 800-VDC-Systemen m. großem Y-Cap

MSPM0G3507-IMD-FW Firmware für Isolationsüberwachungsbausteine für MSPM0G3507 und TIDA-010985

close
Aktuelle Version
Version: 1.0.0
Veröffentlichungsdatum: 29.12.2025
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010985 Referenzdesign: Isolationsüberwachung für Widerstandsmessbrücken in 800-VDC-Systemen m. großem Y-Cap

Dokumentation

Versionsinformationen

Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985

Neuheiten

  • Initial release
  • Insulation Monitor Device Firmware for MSPM0G3507 and TIDA-010985
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
* Designleitfaden Resistive-Bridge Insulation Monitoring Device for 800V DC Systems With Large Y Cap Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 15.01.2026
Anwendungshinweis Design Considerations for Large Y-Capacitor Resistive-Bridge DC Insulation Monitoring Device PDF | HTML 15.01.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos