TIDA-01055

TIDA-01055

Designdateien

Überblick

Das TIDA-01055-Referenzdesign für Hochleistungs-Datenerfassungssysteme (DAQ) optimiert den ADC-Referenzpuffer zur Verbesserung der SNR-Leistung und Reduzierung des Stromverbrauchs mit dem Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker OPA837 von TI. Dieser Baustein wird in einer zusammengesetzten Pufferkonfiguration verwendet und ermöglicht eine Leistungssteigerung von 22 % gegenüber herkömmlichen Operationsverstärkern. Spannungsreferenzquellen mit integriertem Puffer besitzen oft nicht die Treiberstärke, die zur Erzielung einer optimalen Leistung in Systemen mit hoher Kanalanzahl erforderlich ist.  Dieses Referenzdesign kann mehrere ADCs ansteuern und erreicht unter Verwendung eines 18-Bit-SAR-ADC mit 2 MSPS einen ENOB-Systemwert von 15,77 Bit.

Merkmale
  • Zweistufiges Pufferdesign zur Reduzierung des von Spannungsreferenzen erzeugten Rauschens
  • Implementiert einen neuen energieeffizienten Referenztreiber, dessen Anstiegsrate zur Ansteuerung eines 2-MSPS-SAR-ADC geeignet ist
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDE2A.PDF (3126 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRSN1.PDF (872 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSN0.PDF (231 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSN3.ZIP (17037 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDU0.ZIP (1228 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSN2.PDF (3716 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSM9.PDF (914 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktpuffer

LMK00804B — Differenzial/LVCMOS-zu-LVCMOS/TTL-Fanout-Puffer mit geringem Versatz und 1-zu-4-Multiplexer

Datenblatt: PDF | HTML
D-Typ-Flipflops

SN74AUP1G80 — Energieeffizientes Einzelflipflop (Typ D) mit positiver Flankensteuerung

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM46001 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 60 V, 1 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM53635-Q1 — Synchroner Abwärtswandler mit 2,1 MHz (3,5 A, 36 V) für Fahrzeuganwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM5574 — Abwärtsschaltregler, 75 V, 0,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LM7705 — Rauscharmer Vorspannungsgenerator, negativ

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA625 — SAR-ADC-Treiber für Verstärker mit hoher Bandbreite, hoher Präzision, geringem Rauschen und Verzerru

Datenblatt: PDF | HTML
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA837 — Energieeffizienter 105-MHz-Präzisions-Operationsverstärker mit Spannungsrückkopplung

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC1G04 — Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A3001-EP — Verbessertes Produkt – extrem rauscharmer 200-mA-Low-Dropout-Regler mit hohem PSRR für negative E

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14201 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 1 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14202 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 2 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14203 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 3 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS9110 — Ein-Kanal-SAR-ADC mit 18 Bit, 2 MSPS und erweiterter serieller Peripherieschnittstelle (SPI)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA378 — Rauscharmer 900-kHz-RRIO-Präzisions-Operationsverstärker, Nulldrift-Serie

Datenblatt: PDF
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA827 — Operationsverstärker, rauscharmer, hochpräzise, JFET-Eingang

Datenblatt: PDF | HTML
Serienspannungsreferenzen

REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich
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
* Designleitfaden ADC Voltage Reference Buffer Optimization Ref Design for High-Performance DAQs (Rev. A) 29.01.2018

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un TIDA-01050 — Referenzdesign eines optimierten Analog-Frontend-Datenerfassungssystems für 18-Bit-SAR-Datenwandler TIDA-01051 — Referenzdesign zur Optimierung der FPGA-Auslastung und des Datendurchsatzes für automatische Prüfger TIDA-01052 — ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung TIDA-01053 — Referenzdesign für ADC-Treiber zur Optimierung von THD, Rauschen und SNR für Messeinrichtungen mit h TIDA-01054 — Multi-Rail-Leistungs-Referenzdesign zur Eliminierung von EMI-Effekten in Hochleistungs-DAQ-Systemen TIDA-01056 — Referenzdesign für 20-Bit-1-MSPS-DAQ zur Optimierung der Stromversorgungseffizienz bei gleichzeitige TIDA-01057 — Referenzdesign Maximierung des dynamischen Signalbereichs für echten Differenzeingang von 10 Vpp bis

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos