TIDA-010932

TIDA-010932

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine hocheffiziente Leistungsstufenlösung für intelligente Thermostate und andere Endgeräte zur Gateway-Gebäudeautomation mit einer 24-VAC-Stromquelle. Diese Leistungsstufe verfügt über einen 24-VAC-Eingang und erzeugt eine 5-V- und 3,3-V-Ausgangsschiene, welche zusätzliche Lastpunktwandler mit Strom versorgen kann, wenn sie hinzugefügt wird. Das Design ermöglicht das Laden von LiPo-Akkus und das nahtlose Umschalten auf Akkuleistung während eines Brownouts. Der Boosterpack-Formfaktor ermöglicht es Entwicklern, diese Stromversorgungsarchitektur mit anderen Launchpads zu evaluieren. Er enthält einen LED-Treiber und Strommessfunktionen.

Merkmale
  • 24-VAC- oder USB-zu-3,3-V-Stromschiene
  • Dynamischer Strompfad und Batterieleistung-Unterstützung
  • Unabhängiger Batterielade- und Lastpfad
  • Hoher Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich
  • Stromüberwachung der Stromschiene
  • Kompatibel mit USB-Überstrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF26.PDF (5782 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMBO5.PDF (538 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBO4.PDF (179 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBO7.ZIP (1902 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGF7.ZIP (2272 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBO6.PDF (2012 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBO3.PDF (551 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Analoge Strommessverstärker

INA2180 — Zweikanaliger Strommessverstärker, 26 V, 350 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber

TPS92360 — Einkanaliger LED-Hintergrundbeleuchtungstreiber (38 V/1,2 A)

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ24072 — Eigenständiger 1,5-A-Linear-Batterielader mit 1 Zelle, mit Leistungszweig, 4,2-V-VBAT und VOUT=VBAT

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

LMR36520 — Synchroner Abwärtswandler SIMPLE SWITCHER®, 4,2 bis 65 V, 2 A, mit 26 uA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62568 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5-5,5 V Eingangsspannung, 1 A, in Gehäuse SOT23 und SOT563

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Leistungsmultiplexer

TPS2116 — 1,6-V bis 5,5-V, 40 mΩ, 2,5-A, Low-IQ, Priority-Power-Multiplexer
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
* Designleitfaden High-Efficiency 24-VAC to 5-V, 3.3-V Ref Design With Battery Backup and Charging PDF | HTML 30.06.2023

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01358 — 24-V-AC-Leistungsstufe mit breitem Vin-Wandler und Referenzdesign für Batterie-Backup für Smart Ther TIDA-01395 — 24-V-AC-Leistungsstufe mit breitem Vin-Wandler und Batterieanzeige – Referenzdesign für Smart Thermo

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos