TIDA-010947

TIDA-010947

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign demonstriert einen kleinen Formfaktor, ein magnetisches Drehwinkel-Encoder-Schaltungsdesign mit einem hochpräzisen analogen AMR-360-Grad-Winkelsensor mit metrischen Analogausgängen für Sinus- und Cosinus-Differenzverhältnis und integrierter Quadrantenerkennung mit Hall-Sensoren. Die Cortex-M0-MCU enthält 4MSPS 12-Bit-ADCs mit Dual-Sampling und einer effektiven Auflösung von bis zu 14 Bit bei 250 ksps mit Hardware-Mittelung zur Berechnung des Absolutwinkels mit geringem Rauschen und kurzer Latenzzeit und einem 4 MBaud UART für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungen. Der Absolutwertgeber erfordert eine Eingangsspannung von 5 V mit ±10 % Toleranz und bietet eine bidirektionale Kommunikationsschnittstelle unter Verwendung eines Halbduplex-RS-485-Transceivers.

Merkmale
  • Rauscharmer absoluter Drehwinkel besser als 15ENOB, Winkelgenauigkeitsfehler weniger als 0,05 Grad bei 25 Grad Celsius und geringe Latenz von 16 µs
  • Kleine IC-Gehäuse ermöglichen eine kompakte kreisförmige Leiterplatte mit einem Durchmesser von 30 mm
  • AMR-Sensor und integrierte Hall-Sensoren zur Quadrantenerkennung ermöglichen vollständige 360-Grad-Messungen und reduzieren die Stücklistenanzahl
  • Der große Magnetfeldbereich von 20 mT bis 1 T ermöglicht eine flexible mechanische Platzierung
  • MCU mit integriertem zweikanaligen 12-Bit-ADC, bis zu 128-fachem Oversampling und mathematisch-Beschleuniger tragen zur Verbesserung der Effizienz und Senkung der Systemkosten bei
  • RS-485-Transceiver mit integriertem schaltbarem 120 Ω-Abschluss in einem VSON-10-Gehäuse helfen, Stückliste und Platz zu reduzieren
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF97.PDF (1831 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMDB4.PDF (374 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDB3.PDF (156 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDB6.ZIP (2789 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGR7.ZIP (2110 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDB5.PDF (914 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDB2.PDF (400 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Mehrzweck-MCUs

MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD,

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV9062 — Dual-Operationsverstärker, 5,5 V, 10 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A05 — Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit extrem niedrigem IQ, hoher Genauigkeit und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren

TMAG6180-Q1 — Hochpräziser analoger AMR-Winkelsensor für die Automobilindustrie mit 360°-Winkelbereich

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

THVD1454 — 3-V- bis 5,5-V-Halbduplex-RS-485-Transceiver mit integriertem schaltbarem 120-Ω-Abschluss

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden High Resolution Low Latency Compact Absolute Angle Encoder Reference Design With AMR Sensor PDF | HTML 30.09.2024

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MSPM0-SDK — MSPM0 Software-Entwicklungskit (SDK)

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos